Les kits d'installation GN 295 sont utilisés pour monter des actionneurs linéaires avec des indicateurs de position.
Un kit d'installation comprend un arbre-adaptateur et un bloc de contact de limitation du couple
Adaptation possible sur unités existantes. Déposez la roue, montez le kit et remonter la roue. Pour les actionneurs linéaires de 60 mm de diamètre, le cache en plastique sur le côté équipement doit être déposé avant d'effectuer le montage.
Généralement, un compteur est choisi en fonction du pas du filetage trapézoïdal de l'axe principal pour indiquer la lecture requise par tour complet.
Spécifications
Arbre de l'adaptateur
Acier, noirci
Bloc de contact de limitation du couple
Aluminium
anodisé noir
RoHS
Sur demande
Actionneurs linéaires avec indicateur de position analogique GN 000.8
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
N° d'identification
1
Pour indicateurs de position mécaniques EN 953/EN 954/EN 955
2
Pour indicateurs de position électroniques EN 9053/EN 9054
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.110 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.