GN 351 Supports d'absorption des vibrations de type cylindrique, avec composants en acier

Photo

GN 351 Supports d'absorption des vibrations, de type cylindrique, avec composants en acier Type: EE - Avec 2 trous taraudés
Type: EE - Avec 2 trous taraudés
GN 351 Supports d'absorption des vibrations, de type cylindrique, avec composants en acier Type: EE - Avec 2 trous taraudés GN 351 Supports d'absorption des vibrations, de type cylindrique, avec composants en acier Type: ES - Avec 1 trou taraudé et 1 goujon fileté GN 351 Supports d'absorption des vibrations, de type cylindrique, avec composants en acier Type: SS - Avec 2 goujons filetés

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations GN 351, également appelés plots antivibratoires, supports anti-vibrations ou absorbeurs de vibrations en caoutchouc, conviennent au montage souple de machines telles que moteurs, compresseurs et pompes.

Ces supports en caoutchouc sont des éléments de construction simples et économiques. Grâce à leur élasticité et leur large gamme de tailles et de dimensions différentes, ces supports peuvent être utilisés dans de nombreuses applications nécessitant une isolation antivibratoire.

Pour les versions en pouces, voir GN 351.1, GN 351.2 ou 351.3.

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc naturel (NR)

  • Noir
  • Vulcanisé sur la plaque de recouvrement
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Dureté Shore A ±5
    Souple40
    Moyen55
    Dur70

Plaque de recouvrement, inserts taraudés, goujons filetés
Acier, zingué, finition passivée bleue
moulé


RoHS

Sur demande

Caoutchouc de couleur grise

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 351 Supports d'absorption des vibrations, de type cylindrique, avec composants en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EEAvec 2 trous taraudés
ESAvec 1 trou taraudé et 1 goujon fileté
SSAvec 2 goujons filetés
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1h
Type EE

Type ES

Type SS
d2
Filetage
Longueur lst ≈
0.310.310.51-0.310.51--0.310.51--M 30.240.040.12
0.390.390.590.790.390.590.79-0.390.590.79-M 40.390.050.16
0.590.390.590.790.390.590.790.980.390.590.790.98M 40.390.060.16
0.790.590.790.980.590.790.981.180.590.790.981.18M 60.710.080.24
0.980.790.981.180.590.791.18-0.590.791.18-M 60.710.080.24
1.180.791.181.570.590.791.181.570.591.181.57-M 80.790.080.31
1.570.791.181.570.791.181.57-0.791.181.57-M 80.910.080.31
1.971.181.571.970.791.181.571.970.791.181.571.97M 101.100.080.39
2.361.181.571.971.181.571.97-1.181.571.97-M 101.100.080.39
2.761.181.77-1.181.77--1.181.77--M 101.060.120.39
2.951.181.572.170.981.572.17-0.981.572.17-M 121.460.120.47
3.941.572.172.951.572.172.95-1.572.172.95-M 161.610.120.63
4.922.172.95-2.172.95--2.172.95--M 161.610.120.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Hauteur h (Type EE)
Hauteur h_1 (Type ES)
Hauteur h (Type SS)
Filetage d2
Type



Dureté



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.18
In Stock: 444
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$1.18
5099$1.08
100249$0.98
≥ 250$0.88
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...