Les supports d'absorption des vibrations GN 356 conviennent au montage souple de machines telles que moteurs, compresseurs et pompes.
La forme conique absorbe mieux les forces latérales que les supports cylindriques d'absorption des vibrations. Le caoutchouc ne gonfle pas non plus au-delà de la section transversale d1 sous les charges de pression.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.006 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.