Les plaques de base GN 36.1 se caractérisent par leur construction solide et leur grande diversité. Elles sont principalement utilisées sur les installations et machines volumineuses et lourdes.
Les plaques de base peuvent être utilisées avec des goujons de réglage ou de compensation personnalisés dont le rayon d'absorption de forme sphérique « r » se situe au point de contact. Les vis DIN ou goujons filetés utilisés alternativement avec un chanfrein ou une extrémité pointue réduisent la capacité de charge en raison du manque de contact sur la surface complète.
Le type B avec tampon en caoutchouc empêche les glissements latéraux, protège les surfaces délicates et amortit les vibrations et les chocs. Le type C avec joint torique crée une étanchéité par rapport au sol afin d'éviter l'accumulation de saleté sous la base.
Spécifications
Socle
Acier
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturée
Patin incrusté en caoutchouc
Noir, NBR
85 ±5 shore A
Insert de joint torique
Noir, NBR
≈ 70 Shore A
RoHS
Sur demande
Zingué, finition passivée bleue
Autres finitions de couleur (revêtement poudré)
Autres géométries au point de contact
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.606 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.