Les pieds de machine GN 37 se caractérisent par leur construction solide et leur grande diversité. Elles sont principalement utilisées sur les installations et machines volumineuses et lourdes. Le trou traversant central permet de fixer les pieds de machine au sol, ce qui en fait une solution idéale pour les charges de compression et de traction.
La plaque de base et le goujon fileté ne sont pas reliés entre eux ; lors de l'installation, ils sont automatiquement centrés sur le rayon au niveau du point de contact.
Le type B avec tampon en caoutchouc empêche les glissements latéraux, protège les surfaces délicates et amortit les vibrations et les chocs. Avec le type C, le trou de montage est étanchéifié par un joint torique sur la plaque de base au sol. Utilisé avec un bac de récupération, il empêche notamment que les fuites de lubrifiants puissent atteindre la surface sous-jacente.
Spécifications
Socle
Acier
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturée
Goujon fileté / écrou à 6 pans ISO 8675
Acier zingué, passivé bleu
Patin incrusté en caoutchouc
Noir, NBR
85 ±5 Shore A
Insert de joint torique
Noir, NBR
≈ 70 Shore A
RoHS
Schéma technique
Masquer schéma technique
Options de pièce / Tableau
Type (Plaque de base)
A
Sans tampon en caoutchouc
B
Avec tampon en caoutchouc
C
Avec joint torique
Type (Plaque de base): A - Sans tampon en caoutchouc
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.892 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.