GN 408.1 Éléments de positionnement et de support Acier, avec tige filetée

Photo

GN 408.1 Éléments de positionnement et de support en acier, avec tige filetée Type: B - Surface de contact plane, tournée
Type: B - Surface de contact plane, tournée
GN 408.1 Éléments de positionnement et de support en acier, avec tige filetée Type: B - Surface de contact plane, tournée GN 408.1 Éléments de positionnement et de support en acier, avec tige filetée Type: G - Surface de contact plane, rectifiée GN 408.1 Éléments de positionnement et de support en acier, avec tige filetée Type: K - Surface de contact bombée, tournée

Description du produit

Informations

Les éléments de positionnement et de support GN 408.1 entrent dans la fabrication des bâtis et des outils utilisés par exemple pour le maintien et le positionnement de pièces à souder. Ils peuvent également être utilisés comme butoirs, paliers de butée ou pieds.

Le type G convient particulièrement aux applications dans lesquelles la hauteur de la surface de contact doit être aussi précise que possible. La surface de contact bombée des éléments de type K offre des avantages particuliers sur les surfaces irrégulières ou inclinées telles que celles de pièces non usinées ou d’ébauches.

Spécifications

AcierST

  • Cémentés
  • Finition noircie

RoHS

Sur demande

Autres dimensions
Autres matériaux

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 408.1 Éléments de positionnement et de support en acier, avec tige filetée schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BSurface de contact plane, tournée
GSurface de contact plane, rectifiée
KSurface de contact bombée, tournée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h
Type G ±0.0004
Type B / K ±0.002
d1
Filetage
d2el1l2rA/F
0.390.630.98M 60.390.430.310.030.590.39
0.470.791.18M 80.510.560.390.040.790.51
0.630.981.57M 100.670.740.470.051.180.67
0.791.261.97M 120.750.820.550.061.380.75
0.981.572.36M 161.061.170.750.081.971.06

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Hauteur h
Filetage d1
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.95
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$3.95
5099$3.62
100249$3.29
≥ 250$2.96
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.017 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...