GN 422.1 Poignées étrier Aluminium moulé sous pression, avec trous taraudés

Photo

GN 422.1 Poignées étrier moulées en aluminium, avec trous taraudés Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 422.1 Poignées étrier moulées en aluminium, avec trous taraudés Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 422.1 Poignées étrier moulées en aluminium, avec trous taraudés Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les poignées étrier moulées en aluminium GN 422.1 s'ajustent parfaitement à une large gamme d'application grâce à leur conception intemporelle.

Elles sont conçues comme complément aux poignées étrier GN 422 avec fonction de commutation électrique.

Spécifications

Aluminium moulé sous pressionAL
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 422.1 Poignées étrier moulées en aluminium, avec trous taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1 ±0.008abd
Filetage
hl2t
4.6060.431.30M 61.735.040.47
5.8270.431.30M 61.736.260.47
6.7720.431.30M 61.737.200.47

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur l1
Finition
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$15.87
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$15.87
100249$14.55
250499$13.23
≥ 500$11.90
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.286 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...