GN 439 Pieds de mise à niveau amortisseurs de vibrations Acier, de type goujon fileté

Photo

GN 439 Pieds de mise à niveau amortisseurs de vibrations en acier, à goujon fileté

Description du produit

Informations

Les pieds de mise à niveau amortisseurs de vibrations GN 439 sont généralement utilisés pour les installations légères de machines, de systèmes ou d'appareils.

Le bloc inférieur en caoutchouc produit un effet d'amortissement et d'atténuation du bruit tout en prévenant les risques de dégradation de la surface. Ils sont également conçus de sorte à permettre au goujon fileté d'absorber les forces de compression. Cette caractéristique est nécessaire pour palier l'irrégularité de la portée de la rondelle de maintien lors de l'alignement à niveau.

Parfaitement stable, la connexion rivetée entre l'arbre fileté et la rondelle de maintien permet la transmission fiable des forces appliquées au bloc en caoutchouc.

Spécifications

Acier

  • Classe 5 de résistance à la traction
  • Zingué, finition passivée bleue

Bloc en caoutchouc
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)

  • Vulcanisé
  • Noir
  • Résistant aux températures jusqu'à 248 °F (120 °C)
  • Dureté Shore A Dur70

RoHS

Sur demande

Autres diamètres et longueurs de goujon

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 439 Pieds de mise à niveau amortisseurs de vibrations en acier, à goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2Longueur lhsA/F
en mm
Charge statique
0.75M 61.181.770.550.06353.95 lbf (240 N)
0.98M 61.181.770.630.063121 lbf (540 N)
1.26M 81.572.560.710.084189 lbf (840 N)
1.50M 81.572.560.790.084207 lbf (920 N)
1.97M 101.772.760.870.105562 lbf (2500 N)
2.52M 101.772.761.020.105832 lbf (3700 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage d2
Longueur l
Dureté

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.17
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$6.17
100249$5.66
250499$5.15
≥ 500$4.63
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.025 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale