GN 57.1 Aimants de retenue Néodyme-fer-bore, avec trou taraudé, avec gaine en caoutchouc

Photo

GN 57.1 Aimants de retenue en néodyme-fer-bore, forme rectangulaire, à trou taraudé, avec gaine en caoutchouc Type: A - Avec 1 trou taraudé
Couleur: SW - Noir
Type: A - Avec 1 trou taraudé
Couleur: SW - Noir
GN 57.1 Aimants de retenue en néodyme-fer-bore, forme rectangulaire, à trou taraudé, avec gaine en caoutchouc Type: A - Avec 1 trou taraudé
Couleur: SW - Noir GN 57.1 Aimants de retenue en néodyme-fer-bore, forme rectangulaire, à trou taraudé, avec gaine en caoutchouc Type: A - Avec 1 trou taraudé
Couleur: WS - Blanc GN 57.1 Aimants de retenue en néodyme-fer-bore, forme rectangulaire, à trou taraudé, avec gaine en caoutchouc Type: B - Avec 2 trous taraudés
Couleur: SW - Noir GN 57.1 Aimants de retenue en néodyme-fer-bore, forme rectangulaire, à trou taraudé, avec gaine en caoutchouc Type: B - Avec 2 trous taraudés
Couleur: WS - Blanc

Description du produit

Informations

Les aimants de retenue GN 57.1 avec gaine en caoutchouc forment un ensemble avec la partie en acier qui protège et renforce l'aimant et concentrent de manière optimale le flux magnétique sur la surface magnétique caoutchoutée.

La gaine en caoutchouc protège les surfaces sensibles contre les dommages causés par l'aimant et offre également un coefficient de friction élevé, qui confère à l'aimant des forces de déplacement latéral élevées.

Spécifications

Matériau de l'aimant
NdFeB
Néodyme, fer, bore
Résistant aux températures
jusqu'à 176 °F (80 °C)


Partie en acier
Zingué


Gaine en caoutchouc
Élastomère (TPE) ≈ 80 Shore A

  • NoirSWSW
  • BlancWSWS

RoHS

Accessoire

Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1

Sur demande

Autres couleurs
Autres duretés Shore

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 57.1 Aimants de retenue en néodyme-fer-bore, forme rectangulaire, à trou taraudé, avec gaine en caoutchouc schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec 1 trou taraudé
BAvec 2 trous taraudés
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
bl1d1d2h1h2l2tForces magnétiques nominales
Type A

Type B
1.221.69M 40.390.240.040.980.1823.60 lbf (105 N)32.82 lbf (146 N)
1.772.32M 50.390.330.241.060.3553.95 lbf (240 N)53.95 lbf (240 N)
1.772.91M 50.390.330.241.420.3580.93 lbf (360 N)80.93 lbf (360 N)
1.774.33M 60.390.330.242.680.35119 lbf (530 N)119 lbf (530 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Longueur l1
Filetage d1
Type


Couleur
SW
WS

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.44
In Stock: 104
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$11.44
2549$10.48
5099$9.53
≥ 100$8.58
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.059 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 57.1-31-43-M4-A-SWGN 57.1-31-43-M4-B-SWGN 57.1-31-43-M4-A-WSGN 57.1-31-43-M4-B-WSGN 57.1-45-59-M5-A-SWGN 57.1-45-59-M5-B-SWGN 57.1-45-59-M5-A-WSGN 57.1-45-59-M5-B-WSGN 57.1-45-74-M5-A-SWGN 57.1-45-74-M5-B-SWGN 57.1-45-74-M5-A-WSGN 57.1-45-74-M5-B-WSGN 57.1-45-110-M6-A-SWGN 57.1-45-110-M6-B-SWGN 57.1-45-110-M6-A-WSGN 57.1-45-110-M6-B-WS

Ceci pourrait également vous intéresser...