GN 648.2 Embouts à rotule avec boulon fileté Steel, with Threaded Stem

Photo

GN 648.2 Embouts à rotule avec boulon fileté Type: N - Laiton/acier, lubrification possible
Type: N - Laiton/acier, lubrification possible
GN 648.2 Embouts à rotule avec boulon fileté Type: N - Laiton/acier, lubrification possible GN 648.2 Embouts à rotule avec boulon fileté Type: W - Acier PTFE/acier à auto-lubrification

Description du produit

Informations

Les embouts à rotule GN 648.2 sont similaires à DIN ISO 12240-4, série K (anciennement DIN 648 K).

Spécifications

Logement
Acier

  • zingué, finition passivée bleue
  • d1 = 5 jusqu'à 12 : usiné
  • d1 = 14 jusqu'à 25 : forgé

Appariements

  • Type N (lubrification possible)
    Douille de palier
    Laiton, CuZn40Al

Anneau interne
Acier, 100Cr6
durci, rectifié, poli

  • Type W (auto-lubrification)
    Douille de palier
    Acier zingué
    avec insert PTFE

Anneau interne
Acier, 100Cr6
durci, rectifié, poli


RoHS

Sur demande

modèle étroit (ISO 12240-1, série E)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 648.2 Embouts à rotule avec boulon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type (Pairings)

NLaiton/acier, lubrification possible
WAcier PTFE/acier à auto-lubrification
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 +0.001d2
Right hand thread

Filetage gauche
b1 -0.005b2d3d4l1l2l3w
Angle de
mouvement
0.197**M 5M 5L0.3150.240.300.711.301.650.7913°
0.236M 6M 6L0.3540.270.350.791.421.810.8713°
0.315M 8M 8L0.4720.350.410.941.652.130.9814°
0.394M 10M 10L0.5510.410.511.101.892.441.1413°
0.472M 12M 12L0.6300.470.611.262.132.761.3013°
0.551M 14M 14L0.7480.530.661.422.363.071.5016°
0.630M 16M 16L0.8270.590.761.652.603.431.5715°
0.709M 18 x 1.5M 18 x 1.5L0.9060.650.861.812.833.741.7315°
0.787M 20 x 1.5M 20 x 1.5L0.9840.710.961.973.074.061.8514°
0.866M 22 x 1.5M 22 x 1.5L1.1020.791.022.133.314.372.0115°
0.984M 24 x 2M 24 x 2L1.2200.871.172.363.704.882.2815°
1.181*M 30 x 2M 30 x 2L1.4570.981.372.764.335.712.8017°
* Only available in type W

** For type N no lubrication possible

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Filetage d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$15.90
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$15.90
5099$14.58
100249$13.25
≥ 250$11.93
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.033 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...