A | Avec flèche |
B | Neutre, sans flèche ou graduation |
S | Avec graduation standard 0...9, 100 graduations |
KS | Avec graduation personnalisée |
d1 | d2 H7 Alésage avec rainure de clavette | d3 | d4 -0.008 | d5 | l1 | l2 | l3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 | K 12 | K 14 | 2.05 | 2.165 | 0.22 | 1.73 | 0.35 | 1.57 |
Le mécanisme anti-jeu qui fonctionne sur le principe d'une base bidirectionnelle roue libre et anti-retour permet le transfert du mouvement dans les deux sens sans jeu. Le bouton d'indexage ne convient pas aux applications sur des machines ou des équipements exposés à des vibrations. La douille est reliée par la clavette et la rainure de clavette à l'arbre tournant. La bague de centrage reste statique et centrée par la douille et les deux galets presseurs, fixés au châssis ou au logement de la machine par trois vis. Le bouton rotatif avec le barillet moleté est porté par la douille. La bague graduée est solidement fixée à la douille et à l'arbre entraîné par deux vis à tête fraisée. Lorsque le bouton est repositionné, l'une des goupilles suiveuses (selon le sens de rotation) pousse le galet presseur contre le ressort dans une position de ralenti qui libère la douille et l'arbre pour qu'ils tournent librement. Du côté opposé, la deuxième goupille suiveuse réduit le mouvement de son galet presseur tout en assurant une prise ferme et un mouvement vers l'avant de la douille tandis que le premier galet presseur reste en position de ralenti. |
Un fonctionnement parfait ne peut être garanti que si l'arbre de la machine est placé à un angle parfaitement droit par rapport à la surface de contact de la partie statique. |
Information |
|||||||||||
La taille des chiffres et la longueur des graduations dépendent du nombre de graduations, de la quantité de chiffres et du diamètre de la bague graduée. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 24 | $275.65 |
25 | 49 | $252.68 |
50 | 99 | $229.71 |
≥ 100 | $206.73 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351