GN 709.2 Vis de pression Acier, avec corps taraudé

Photo

GN 709.2 Vis de pression en acier, avec corps taraudé Type: B - Face de contact lisse
Type: B - Face de contact lisse
GN 709.2 Vis de pression en acier, avec corps taraudé Type: B - Face de contact lisse GN 709.2 Vis de pression en acier, avec corps taraudé Type: R - Face de contact dentée

Description du produit

Informations

Les vis de pression GN 709.2 sont utilisées comme supports mobiles ou comme éléments de fixation pour le serrage de pièces.

Elles peuvent également être utilisées comme butée arrière.

La bille est limitée à un mouvement angulaire ne dépassant pas 9°.

Spécifications

Corps de la vis de pression
Acier, cémenté, finition phosphatée noire


Bille
Acier, durci, finition lisse


RoHS

Sur demande

Bille dentelée en métal dur

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 709.2 Vis de pression en acier, avec corps taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BFace de contact lisse
RFace de contact dentée
BRFace de contact lisse, avec rappel automatique
RRFace de contact dentée, avec rappel automatique
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.001d2
Thread
d3d4
Ø de bille
d5 +0.001
Alésage de positionnement
l1 ±0.0008Type B

Type BR
l2 ±0.004Type R

Type RR
l3 max.Type B / R

Type BR / RR
min.
Pour une charge maximale
Type B / R


Type BR / RR
Charge statique
max.
0.47M 30.280.390.470.430.670.430.670.130.130.240.472248 lbf (10 kN)
0.71M 40.410.630.710.670.910.670.910.160.160.310.555620 lbf (25 kN)
1.10M 50.790.981.100.981.340.981.340.220.240.510.8720233 lbf (90 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$48.93
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$48.93
2549$44.85
5099$40.78
≥ 100$36.70
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.017 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 709.2-12-BGN 709.2-12-RGN 709.2-12-BRGN 709.2-12-RRGN 709.2-18-BGN 709.2-18-RGN 709.2-18-BRGN 709.2-18-RRGN 709.2-28-BGN 709.2-28-RGN 709.2-28-BRGN 709.2-28-RR

Ceci pourrait également vous intéresser...