GN 7330 Poignées encastrables Zinc moulé sous pression, de type à visser

Photo

GN 7330 Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, de type à visser Type: A - Montage du côté de l'opérateur
N° d'identification: 1 - sans étanchéité
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: A - Montage du côté de l'opérateur
N° d'identification: 1 - sans étanchéité
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 7330 Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, de type à visser Type: A - Montage du côté de l'opérateur
N° d'identification: 1 - sans étanchéité
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 7330 Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, de type à visser Type: A - Montage du côté de l'opérateur
N° d'identification: 1 - sans étanchéité
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 7330 Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, de type à visser Type: A - Montage du côté de l'opérateur
N° d'identification: 2 - avec étanchéité
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 7330 Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, de type à visser Type: A - Montage du côté de l'opérateur
N° d'identification: 2 - avec étanchéité
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 7330 Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, de type à visser Type: C - Montage par l'arrière
N° d'identification: 1 - sans étanchéité
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 7330 Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, de type à visser Type: C - Montage par l'arrière
N° d'identification: 1 - sans étanchéité
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 7330 Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, de type à visser Type: C - Montage par l'arrière
N° d'identification: 2 - avec étanchéité
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 7330 Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, de type à visser Type: C - Montage par l'arrière
N° d'identification: 2 - avec étanchéité
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les poignées encastrables GN 7330 peuvent être installées facilement et rapidement depuis l'avant au moyen de vis contre-alésées ou depuis l'arrière avec des vis de pression.

Les poignées encastrables avec joint de boîtier (n° 2) empêchent la pénétration d'impuretés ou de liquides à l'intérieur du logement. Le type A est fourni avec quatre vis d'étanchéité contre-alésées supplémentaires, qui comportent un revêtement en polyamide sur la tête afin de créer un joint étanche.

Spécifications

Zinc moulé sous pression
plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Joint de boîtier (Identification n° 2)

  • Caoutchouc NBR, noir
  • collé

Vis d'étanchéité contre-alésées (Type A, Identification n° 2)
DIN 7991 M5x16

  • Inox A2
  • Revêtement en polyamide sur la tête

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7330 Poignées encastrables, zinc moulé sous pression, de type à visser schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage du côté de l'opérateur
CMontage par l'arrière

N° d'identification

1sans étanchéité
2avec étanchéité
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1h1h2l2l3l4l5l6 +0.04l7 +0.04m1m2
5.003.151.692.830.980.140.892.363.463.942.09
6.103.151.693.900.980.140.892.364.535.042.09

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Type


N° d'identification


Finition
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.87
In Stock: 12
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$13.87
2549$12.72
5099$11.56
≥ 100$10.40
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.544 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...