GN 828 Blocs d'appui Aluminium, pour vis de réglage GN 827

Photo

GN 828 Blocs d'appui en aluminium, pour vis de réglage GN 827 Type: A - Avec filetage pour montage par le haut
Type: A - Avec filetage pour montage par le haut
GN 828 Blocs d'appui en aluminium, pour vis de réglage GN 827 Type: A - Avec filetage pour montage par le haut GN 828 Blocs d'appui en aluminium, pour vis de réglage GN 827 Type: UA - Avec rainure pour montage par le haut GN 828 Blocs d'appui en aluminium, pour vis de réglage GN 827 Type: UB - Avec rainure pour montage par l'avant

Description du produit

Informations

Les blocs d'appui GN 828 sont utilisés en combinaison avec les vis de réglage GN 827 pour les opérations simples de réglage et de positionnement.

Sur les équipements de traitement et d'assemblage comportant des accessoires et des gabarits devant être fréquemment échangés, l'association des vis de réglage GN 827, des écrous moletés GN 827.1 et des blocs d'appui GN 828 de type UA et UB permet des opérations de remplacement extrêmement simples, garantissant le maintien des mêmes réglages d'une utilisation à l'autre.

Il est possible d'utiliser un filetage de type A ou un filetage existant de la plaque de montage sur la pièce opposée.

Spécifications

Corps
AluminiumAM
Finition mate au tonneau


Ligne de référence
Gravure laser, marquage noir


RoHS

Accessoire

Vis de réglage GN 827
Ecrous moletés GN 827.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 828 Blocs d'appui en aluminium, pour vis de réglage GN 827 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec filetage pour montage par le haut
UAAvec rainure pour montage par le haut
UBAvec rainure pour montage par l'avant
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage
Type A
d1 +0.024 / +0.016
Alésage
Type UA/UB
h1

Type A


Type UA


Type UB
-0.002d2h2h3h4kLongueur lm
M 6 x 10.2360.200.390.790.390.590.980.390.590.790.3940.180.240.200.060.221.380.87
M 8 x 10.3150.310.590.790.470.791.180.590.791.180.4720.220.310.240.100.261.570.98
M 10 x 10.3940.390.791.180.590.791.180.790.981.380.5910.260.390.300.140.341.771.18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1 (Type A)
Alésage d1 (Type UA/UB)
Type



Hauteur h1 (Type A)
Hauteur h1 (Type UA)
Hauteur h1 (Type UB)
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.67
In Stock: 24
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$14.67
5099$13.45
100249$12.23
≥ 250$11.00
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.038 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...