Type
A Bras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette
AC Bras de serrage avec trou oblong, deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1
B Bras de serrage avec trou fileté
F Bride d'adaptation
N Sans bras de serrage
Codage
L Pivotement à gauche
R Pivotement à droite
Type: A - Bras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette
Afficher / Masquer colonnes
Référence L - Pivotement à gauche Référence R - Pivotement à droite Taille
(Ø du piston) d1 FS
Force de
serrage à 6 bars a b1 b2 b3 d2 d3
Port
d'alimentation d4 d5 d6 h1 h2 ≈
Serré h3 ≈
Non serré
Type A,
Type AC
Type B
Type F
25
32
40
50
63
0.55
0.63
0.79
38.22 lbf (170 N)
60.70 lbf (270 N)
101 lbf (450 N)
157 lbf (700 N)
247 lbf (1100 N)
0.79
0.98
1.18
0.44
0.57
0.69
0.71
0.79
0.98
0.98
1.18
1.26
M 40 x 1.5
M 50 x 1.5
M 55 x 1.5
M 65 x 1.5
M 80 x 1.5
M 5
G 1/8
M 6
M 8
M 10
M 6
M 8
M 8
M 10
2.76
3.11
3.27
3.43
3.62
2.91
3.27
3.43
3.62
3.82
5.04
5.55
5.67
6.14
6.38
4.80
5.31
5.55
6.14
6.38
5.00
5.59
5.71
5.94
6.18
876-25-14-L-A 876-25-14-R-A 25 0.55 38.22 lbf (170 N) 0.79 0.44 0.71 - M 40 x 1.5 M 5 - - - 2.76 2.91 5.04 4.80 5.00
876-32-16-L-A 876-32-16-R-A 32 0.63 60.70 lbf (270 N) 0.98 0.57 0.79 - M 50 x 1.5 G 1/8 - - - 3.11 3.27 5.55 5.31 5.59
876-40-16-L-A 876-40-16-R-A 40 0.63 101 lbf (450 N) 0.98 0.57 0.79 - M 55 x 1.5 G 1/8 - - - 3.27 3.43 5.67 5.55 5.71
876-50-20-L-A 876-50-20-R-A 50 0.79 157 lbf (700 N) 1.18 0.69 0.98 - M 65 x 1.5 G 1/8 - - - 3.43 3.62 6.14 6.14 5.94
876-63-20-L-A 876-63-20-R-A 63 0.79 247 lbf (1100 N) 1.18 0.69 0.98 - M 80 x 1.5 G 1/8 - - - 3.62 3.82 6.38 6.38 6.18
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: AC - Bras de serrage avec trou oblong, deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1
Afficher / Masquer colonnes
Référence L - Pivotement à gauche Référence R - Pivotement à droite Taille
(Ø du piston) d1 FS
Force de
serrage à 6 bars a b1 b2 b3 d2 d3
Port
d'alimentation d4 d5 d6 h1 h2 ≈
Serré h3 ≈
Non serré
Type A,
Type AC
Type B
Type F
25
32
40
50
63
0.55
0.63
0.79
38.22 lbf (170 N)
60.70 lbf (270 N)
101 lbf (450 N)
157 lbf (700 N)
247 lbf (1100 N)
0.79
0.98
1.18
0.44
0.57
0.69
0.71
0.79
0.98
0.98
1.18
1.26
M 40 x 1.5
M 50 x 1.5
M 55 x 1.5
M 65 x 1.5
M 80 x 1.5
M 5
G 1/8
M 6
M 8
M 10
M 6
M 8
M 8
M 10
2.76
3.11
3.27
3.43
3.62
2.91
3.27
3.43
3.62
3.82
5.04
5.55
5.67
6.14
6.38
4.80
5.31
5.55
6.14
6.38
5.00
5.59
5.71
5.94
6.18
876-25-14-L-AC 876-25-14-R-AC 25 0.55 38.22 lbf (170 N) 0.79 0.44 0.71 - M 40 x 1.5 M 5 M 6 - - 2.76 2.91 5.04 4.80 5.00
876-32-16-L-AC 876-32-16-R-AC 32 0.63 60.70 lbf (270 N) 0.98 0.57 0.79 - M 50 x 1.5 G 1/8 M 8 - - 3.11 3.27 5.55 5.31 5.59
876-40-16-L-AC 876-40-16-R-AC 40 0.63 101 lbf (450 N) 0.98 0.57 0.79 - M 55 x 1.5 G 1/8 M 8 - - 3.27 3.43 5.67 5.55 5.71
876-50-20-L-AC 876-50-20-R-AC 50 0.79 157 lbf (700 N) 1.18 0.69 0.98 - M 65 x 1.5 G 1/8 M 10 - - 3.43 3.62 6.14 6.14 5.94
876-63-20-L-AC 876-63-20-R-AC 63 0.79 247 lbf (1100 N) 1.18 0.69 0.98 - M 80 x 1.5 G 1/8 M 10 - - 3.62 3.82 6.38 6.38 6.18
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: B - Bras de serrage avec trou fileté
Afficher / Masquer colonnes
Référence L - Pivotement à gauche Référence R - Pivotement à droite Taille
(Ø du piston) d1 FS
Force de
serrage à 6 bars a b1 b2 b3 d2 d3
Port
d'alimentation d4 d5 d6 h1 h2 ≈
Serré h3 ≈
Non serré
Type A,
Type AC
Type B
Type F
25
32
40
50
63
0.55
0.63
0.79
38.22 lbf (170 N)
60.70 lbf (270 N)
101 lbf (450 N)
157 lbf (700 N)
247 lbf (1100 N)
0.79
0.98
1.18
0.44
0.57
0.69
0.71
0.79
0.98
0.98
1.18
1.26
M 40 x 1.5
M 50 x 1.5
M 55 x 1.5
M 65 x 1.5
M 80 x 1.5
M 5
G 1/8
M 6
M 8
M 10
M 6
M 8
M 8
M 10
2.76
3.11
3.27
3.43
3.62
2.91
3.27
3.43
3.62
3.82
5.04
5.55
5.67
6.14
6.38
4.80
5.31
5.55
6.14
6.38
5.00
5.59
5.71
5.94
6.18
876-25-14-L-B 876-25-14-R-B 25 0.55 38.22 lbf (170 N) - - 0.71 - M 40 x 1.5 M 5 M 6 - - 2.76 2.91 5.04 4.80 5.00
876-32-16-L-B 876-32-16-R-B 32 0.63 60.70 lbf (270 N) - - 0.79 - M 50 x 1.5 G 1/8 M 8 - - 3.11 3.27 5.55 5.31 5.59
876-40-16-L-B 876-40-16-R-B 40 0.63 101 lbf (450 N) - - 0.79 - M 55 x 1.5 G 1/8 M 8 - - 3.27 3.43 5.67 5.55 5.71
876-50-20-L-B 876-50-20-R-B 50 0.79 157 lbf (700 N) - - 0.98 - M 65 x 1.5 G 1/8 M 10 - - 3.43 3.62 6.14 6.14 5.94
876-63-20-L-B 876-63-20-R-B 63 0.79 247 lbf (1100 N) - - 0.98 - M 80 x 1.5 G 1/8 M 10 - - 3.62 3.82 6.38 6.38 6.18
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: F - Bride d'adaptation
Afficher / Masquer colonnes
Référence L - Pivotement à gauche Référence R - Pivotement à droite Taille
(Ø du piston) d1 FS
Force de
serrage à 6 bars a b1 b2 b3 d2 d3
Port
d'alimentation d4 d5 d6 h1 h2 ≈
Serré h3 ≈
Non serré
Type A,
Type AC
Type B
Type F
25
32
40
50
63
0.55
0.63
0.79
38.22 lbf (170 N)
60.70 lbf (270 N)
101 lbf (450 N)
157 lbf (700 N)
247 lbf (1100 N)
0.79
0.98
1.18
0.44
0.57
0.69
0.71
0.79
0.98
0.98
1.18
1.26
M 40 x 1.5
M 50 x 1.5
M 55 x 1.5
M 65 x 1.5
M 80 x 1.5
M 5
G 1/8
M 6
M 8
M 10
M 6
M 8
M 8
M 10
2.76
3.11
3.27
3.43
3.62
2.91
3.27
3.43
3.62
3.82
5.04
5.55
5.67
6.14
6.38
4.80
5.31
5.55
6.14
6.38
5.00
5.59
5.71
5.94
6.18
876-25-14-L-F 876-25-14-R-F 25 0.55 38.22 lbf (170 N) - - - 0.98 M 40 x 1.5 M 5 - M 6 - 2.76 2.91 5.04 4.80 5.00
876-32-16-L-F 876-32-16-R-F 32 0.63 60.70 lbf (270 N) - - - 1.18 M 50 x 1.5 G 1/8 - M 8 - 3.11 3.27 5.55 5.31 5.59
876-40-16-L-F 876-40-16-R-F 40 0.63 101 lbf (450 N) - - - 1.18 M 55 x 1.5 G 1/8 - M 8 - 3.27 3.43 5.67 5.55 5.71
876-50-20-L-F 876-50-20-R-F 50 0.79 157 lbf (700 N) - - - 1.26 M 65 x 1.5 G 1/8 - M 8 - 3.43 3.62 6.14 6.14 5.94
876-63-20-L-F 876-63-20-R-F 63 0.79 247 lbf (1100 N) - - - 1.26 M 80 x 1.5 G 1/8 - M 8 - 3.62 3.82 6.38 6.38 6.18
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: N - Sans bras de serrage
Afficher / Masquer colonnes
Référence L - Pivotement à gauche Référence R - Pivotement à droite Taille
(Ø du piston) d1 FS
Force de
serrage à 6 bars a b1 b2 b3 d2 d3
Port
d'alimentation d4 d5 d6 h1 h2 ≈
Serré h3 ≈
Non serré
Type A,
Type AC
Type B
Type F
25
32
40
50
63
0.55
0.63
0.79
38.22 lbf (170 N)
60.70 lbf (270 N)
101 lbf (450 N)
157 lbf (700 N)
247 lbf (1100 N)
0.79
0.98
1.18
0.44
0.57
0.69
0.71
0.79
0.98
0.98
1.18
1.26
M 40 x 1.5
M 50 x 1.5
M 55 x 1.5
M 65 x 1.5
M 80 x 1.5
M 5
G 1/8
M 6
M 8
M 10
M 6
M 8
M 8
M 10
2.76
3.11
3.27
3.43
3.62
2.91
3.27
3.43
3.62
3.82
5.04
5.55
5.67
6.14
6.38
4.80
5.31
5.55
6.14
6.38
5.00
5.59
5.71
5.94
6.18
876-25-14-L-N 876-25-14-R-N 25 0.55 38.22 lbf (170 N) - - - - M 40 x 1.5 M 5 - - M 8 2.76 2.91 - 4.80 5.00
876-32-16-L-N 876-32-16-R-N 32 0.63 60.70 lbf (270 N) - - - - M 50 x 1.5 G 1/8 - - M 8 3.11 3.27 - 5.31 5.59
876-40-16-L-N 876-40-16-R-N 40 0.63 101 lbf (450 N) - - - - M 55 x 1.5 G 1/8 - - M 8 3.27 3.43 - 5.55 5.71
876-50-20-L-N 876-50-20-R-N 50 0.79 157 lbf (700 N) - - - - M 65 x 1.5 G 1/8 - - M 10 3.43 3.62 - 6.14 5.94
876-63-20-L-N 876-63-20-R-N 63 0.79 247 lbf (1100 N) - - - - M 80 x 1.5 G 1/8 - - M 10 3.62 3.82 - 6.38 6.18
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: A - Bras de serrage avec trou oblong et deux rondelles à collerette
Afficher / Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston) d1 k l1 l2 l3 l4 m1 m2 m3 t w1
Course de
serrage
Course w2 Couple
de serrage
max.
en Nm
25
32
40
50
63
0.55
0.63
0.79
0.35
0.50
0.56
0.70
0.80
1.69
2.13
2.28
2.40
2.52
0.12
0.47
0.51
0.63
2.17
2.68
3.03
1.97
2.56
3.35
1.97
2.36
2.76
3.15
3.54
1.50
1.77
1.89
0.55
0.63
0.55
0.59
1.10
1.14
1.18
0.71
0.75
0.83
9
18
35
25 0.55 0.35 1.69 0.12 0.63 - 1.97 - - - 0.55 1.10 - 9
32 0.63 0.50 2.13 0.12 0.47 - 2.56 - - - 0.55 1.18 - 18
40 0.63 0.56 2.28 0.12 0.47 - 2.56 - - - 0.55 1.14 - 18
50 0.79 0.70 2.40 0.12 0.47 - 3.35 - - - 0.55 1.14 - 35
63 0.79 0.80 2.52 0.12 0.51 - 3.35 - - - 0.59 1.18 - 35
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: AC - Bras de serrage avec trou oblong, deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1
Afficher / Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston) d1 k l1 l2 l3 l4 m1 m2 m3 t w1
Course de
serrage
Course w2 Couple
de serrage
max.
en Nm
25
32
40
50
63
0.55
0.63
0.79
0.35
0.50
0.56
0.70
0.80
1.69
2.13
2.28
2.40
2.52
0.12
0.47
0.51
0.63
2.17
2.68
3.03
1.97
2.56
3.35
1.97
2.36
2.76
3.15
3.54
1.50
1.77
1.89
0.55
0.63
0.55
0.59
1.10
1.14
1.18
0.71
0.75
0.83
9
18
35
25 0.55 0.35 1.69 0.12 0.63 2.17 1.97 - - - 0.55 1.10 0.71 9
32 0.63 0.50 2.13 0.12 0.47 2.68 2.56 - - - 0.55 1.18 0.83 18
40 0.63 0.56 2.28 0.12 0.47 2.68 2.56 - - - 0.55 1.14 0.83 18
50 0.79 0.70 2.40 0.12 0.47 3.03 3.35 - - - 0.55 1.14 0.75 35
63 0.79 0.80 2.52 0.12 0.51 3.03 3.35 - - - 0.59 1.18 0.75 35
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: B - Bras de serrage avec trou fileté
Afficher / Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston) d1 k l1 l2 l3 l4 m1 m2 m3 t w1
Course de
serrage
Course w2 Couple
de serrage
max.
en Nm
25
32
40
50
63
0.55
0.63
0.79
0.35
0.50
0.56
0.70
0.80
1.69
2.13
2.28
2.40
2.52
0.12
0.47
0.51
0.63
2.17
2.68
3.03
1.97
2.56
3.35
1.97
2.36
2.76
3.15
3.54
1.50
1.77
1.89
0.55
0.63
0.55
0.59
1.10
1.14
1.18
0.71
0.75
0.83
9
18
35
25 0.55 0.35 1.69 0.12 0.63 - - 1.97 - - 0.55 1.10 - 9
32 0.63 0.50 2.13 0.12 0.47 - - 2.36 - - 0.55 1.18 - 18
40 0.63 0.56 2.28 0.12 0.47 - - 2.76 - - 0.55 1.14 - 18
50 0.79 0.70 2.40 0.12 0.47 - - 3.15 - - 0.55 1.14 - 35
63 0.79 0.80 2.52 0.12 0.51 - - 3.54 - - 0.59 1.18 - 35
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: F - Bride d'adaptation
Afficher / Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston) d1 k l1 l2 l3 l4 m1 m2 m3 t w1
Course de
serrage
Course w2 Couple
de serrage
max.
en Nm
25
32
40
50
63
0.55
0.63
0.79
0.35
0.50
0.56
0.70
0.80
1.69
2.13
2.28
2.40
2.52
0.12
0.47
0.51
0.63
2.17
2.68
3.03
1.97
2.56
3.35
1.97
2.36
2.76
3.15
3.54
1.50
1.77
1.89
0.55
0.63
0.55
0.59
1.10
1.14
1.18
0.71
0.75
0.83
9
18
35
25 0.55 0.35 1.69 0.12 0.63 - - - 1.50 - 0.55 1.10 - 9
32 0.63 0.50 2.13 0.12 0.47 - - - 1.77 - 0.55 1.18 - 18
40 0.63 0.56 2.28 0.12 0.47 - - - 1.77 - 0.55 1.14 - 18
50 0.79 0.70 2.40 0.12 0.47 - - - 1.89 - 0.55 1.14 - 35
63 0.79 0.80 2.52 0.12 0.51 - - - 1.89 - 0.59 1.18 - 35
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Type: N - Sans bras de serrage
Afficher / Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston) d1 k l1 l2 l3 l4 m1 m2 m3 t w1
Course de
serrage
Course w2 Couple
de serrage
max.
en Nm
25
32
40
50
63
0.55
0.63
0.79
0.35
0.50
0.56
0.70
0.80
1.69
2.13
2.28
2.40
2.52
0.12
0.47
0.51
0.63
2.17
2.68
3.03
1.97
2.56
3.35
1.97
2.36
2.76
3.15
3.54
1.50
1.77
1.89
0.55
0.63
0.55
0.59
1.10
1.14
1.18
0.71
0.75
0.83
9
18
35
25 0.55 0.35 1.69 0.12 0.63 - - - - 0.55 0.55 1.10 - -
32 0.63 0.50 2.13 0.12 0.47 - - - - 0.63 0.55 1.18 - -
40 0.63 0.56 2.28 0.12 0.47 - - - - 0.63 0.55 1.14 - -
50 0.79 0.70 2.40 0.12 0.47 - - - - 0.63 0.55 1.14 - -
63 0.79 0.80 2.52 0.12 0.51 - - - - 0.63 0.59 1.18 - -
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Taille
(Ø du piston) d1 FS
Force de
serrage à 6 bars a b1 b2 b3 d2 d3
Port
d'alimentation d4 d5 d6 h1 h2 ≈
Serré h3 ≈
Non serré
Type A,
Type AC
Type B
Type F
25
32
40
50
63
0.55
0.63
0.79
38.22 lbf (170 N)
60.70 lbf (270 N)
101 lbf (450 N)
157 lbf (700 N)
247 lbf (1100 N)
0.79
0.98
1.18
0.44
0.57
0.69
0.71
0.79
0.98
0.98
1.18
1.26
M 40 x 1.5
M 50 x 1.5
M 55 x 1.5
M 65 x 1.5
M 80 x 1.5
M 5
G 1/8
M 6
M 8
M 10
M 6
M 8
M 8
M 10
2.76
3.11
3.27
3.43
3.62
2.91
3.27
3.43
3.62
3.82
5.04
5.55
5.67
6.14
6.38
4.80
5.31
5.55
6.14
6.38
5.00
5.59
5.71
5.94
6.18
25 0.55 38.22 lbf (170 N) 0.79 0.44 0.71 0.98 M 40 x 1.5 M 5 M 6 M 6 M 8 2.76 2.91 5.04 4.80 5.00
32 0.63 60.70 lbf (270 N) 0.98 0.57 0.79 1.18 M 50 x 1.5 G 1/8 M 8 M 8 M 8 3.11 3.27 5.55 5.31 5.59
40 0.63 101 lbf (450 N) 0.98 0.57 0.79 1.18 M 55 x 1.5 G 1/8 M 8 M 8 M 8 3.27 3.43 5.67 5.55 5.71
50 0.79 157 lbf (700 N) 1.18 0.69 0.98 1.26 M 65 x 1.5 G 1/8 M 10 M 8 M 10 3.43 3.62 6.14 6.14 5.94
63 0.79 247 lbf (1100 N) 1.18 0.69 0.98 1.26 M 80 x 1.5 G 1/8 M 10 M 8 M 10 3.62 3.82 6.38 6.38 6.18
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Taille
(Ø du piston) d1 k l1 l2 l3 l4 m1 m2 m3 t w1
Course de
serrage
Course w2 Couple
de serrage
max.
en Nm
25
32
40
50
63
0.55
0.63
0.79
0.35
0.50
0.56
0.70
0.80
1.69
2.13
2.28
2.40
2.52
0.12
0.47
0.51
0.63
2.17
2.68
3.03
1.97
2.56
3.35
1.97
2.36
2.76
3.15
3.54
1.50
1.77
1.89
0.55
0.63
0.55
0.59
1.10
1.14
1.18
0.71
0.75
0.83
9
18
35
25 0.55 0.35 1.69 0.12 0.63 2.17 1.97 1.97 1.50 0.55 0.55 1.10 0.71 9
32 0.63 0.50 2.13 0.12 0.47 2.68 2.56 2.36 1.77 0.63 0.55 1.18 0.83 18
40 0.63 0.56 2.28 0.12 0.47 2.68 2.56 2.76 1.77 0.63 0.55 1.14 0.83 18
50 0.79 0.70 2.40 0.12 0.47 3.03 3.35 3.15 1.89 0.63 0.55 1.14 0.75 35
63 0.79 0.80 2.52 0.12 0.51 3.03 3.35 3.54 1.89 0.63 0.59 1.18 0.75 35
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.