GN 962 Sauterelles pneumatiques à usage intensif Acier, à embase verticale

Photo

GN 962 Sauterelles pneumatiques en acier à usage intensif, à embase verticale Type: CPV - Bras de serrage avec trou oblong, avec deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1
Type: CPV - Bras de serrage avec trou oblong, avec deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1
GN 962 Sauterelles pneumatiques en acier à usage intensif, à embase verticale Type: CPV - Bras de serrage avec trou oblong, avec deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1 GN 962 Sauterelles pneumatiques en acier à usage intensif, à embase verticale Type: APV - Bras de serrage avec trou oblong, avec deux rondelles à collerette GN 962 Sauterelles pneumatiques en acier à usage intensif, à embase verticale Type: EPV - Bras de serrage avec douille

Description du produit

Informations

Les sauterelles pneumatiques à usage intensif GN 962 sont équipées d'un corps renforcé et d'axes de support / douilles rectifiés et durcis. Par conséquent, elles conviennent aux applications dans lesquelles des forces importantes s'exercent et une longue durée de vie est nécessaire.

Pour assurer une durée de vie prolongée des pièces mécaniques et du vérin pneumatique, la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 6 bars. En outre, une unité de commande à air comprimé doit être montée dans la conduite d'alimentation en air.

Les sauterelles pneumatiques à usage intensif GN 962 sont équipées d'un piston magnétique de série. Ceci rend possible la détection de la position d'extrémité conjointement avec les capteurs GN 3380.

Spécifications

Sauterelle
Acier, traité au phosphate


Axes de support / douilles
Acier, durci et rectifié
Durci et rectifié


Vérin pneumatique à double action avec amortissement de fin de course réglable
Pression maximum 6 bars


Ensemble de broches GN 708.1 (type A)

  • Acier, zingué, finition passivée bleue
  • Embout en caoutchouc 85 Shore A

Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale


RoHS

Accessoire

Capteur GN 3380

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 962 Sauterelles pneumatiques en acier à usage intensif, à embase verticale schéma

Options de pièce / Tableau

Type

APVBras de serrage avec trou oblong, avec deux rondelles à collerette
CPVBras de serrage avec trou oblong, avec deux rondelles à collerette et un ensemble de broches GN 708.1
EPVBras de serrage avec douille

Codage

MPiston magnétique
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taille
Type APV
Type CPV

Type EPV
FH
Capacité
de retenue
FS
Force de serrage
à 6 bars ≈
a ≈b1 ≈b2b3b4d1d2d3
Filetage
d4Ø intérieur
raccordement
tube
e ≈
220-495 lbf (2200 N)196 lbf (870 N)1.382.441.891.420.25M 60.26G 1/8-0.161.51
440-989 lbf (4400 N)274 lbf (1220 N)1.382.912.562.130.41M 100.33G 1/4-0.242.13
-8501911 lbf (8500 N)513 lbf (2280 N)-3.442.952.95-M 120.41G 1/40.490.312.78
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Taille
Type APV
Type CPV

Type EPV
h1 ≈h2h3h4 ≈h5l1 ≈l2 ≈l3 ≈l4m1m2m3rs1s2w
Plage réglable
220-8.703.030.651.022.376.342.01-2.561.181.340.793.780.14-1.06
440-11.304.170.941.503.077.682.36-3.031.671.831.184.920.20-0.71
-85013.985.511.22--9.02-2.68-2.052.202.175.940.240.47-

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Codage

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$791.70
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$791.70
59$725.73
1024$659.75
≥ 25$593.78
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 2.187 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...