Les supports de connexion en forme de L GN 970 sont utilisés de façon universelle pour une connexion à angle droit et pour la fixation de plaques de base ou de couvercle par exemple.
Le type A permet d'utiliser des gabarits de perçage spécifiques à l'application, ainsi que pour fixer par soudage.
Les supports d'installation de type B possèdent 2 ou 4 trous selon la longueur l1.
Spécifications
Acier structurelSTB
Tiré, avec bords tranchants
Finition noircie
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.037 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.