EN 597.1 Boutons tournants en forme de champignon Plastique, avec goujon fileté en acier, Softline

Photo

EN 597.1 Boutons tournants en forme de champignon en plastique, avec goujon fileté en acier, Softline
ELESA original design
code: IEL+x SOFT
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et assurent un meilleur transfert de force entre la main et l'élément de commande, en particulier en atmosphère humide, huileuse, chaude ou froide.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Les boutons tournants en forme de champignon EN 597.1 sont utilisés dans les applications qui requièrent une action de rotation sans friction, par exemple les volants à bras ou manivelles droites positionnés verticalement.

Le matériau semi-dur utilisé, ainsi que la forme du bouton, le rendent très convivial à utiliser pour l'opérateur.

Le couvercle souple, antidérapant améliore la préhension dans des environnements chauds (sueur sur les mains) et secs, ainsi qu'en cas de surfaces huileuses et avec des températures très élevées ou très basses (gel).

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)


Revêtement Softline
Élastomère (TPE) 70 Shore A

  • Chimiquement lié au corps en plastique
  • Granules de plastique conforme aux normes de la FDA
  • Résistant aux températures
    jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Noir, finition mate

Goujon fileté
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 597.1 Boutons tournants en forme de champignon en plastique, avec goujon fileté en acier, Softline schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1d2d3d4l2l3
1.771.85M 10-0.471.100.670.04
1.772.52M 8M 100.470.830.670.04

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$15.88
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$15.88
10249$15.31
250499$14.44
≥ 500$13.00
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.176 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...