EN 745.6 Bouchons filetés Plastique, protection contre les explosions ATEX

Photo

EN 745.6 Bouchons filetés en plastique, protection contre les explosions ATEX
ELESA original design
code: TN-EX
ATEX

Famille de produits ATEX

Les pièces standard ATEX ont été développées pour supporter les conditions de risque d'explosion dans l'hydraulique ou la construction d'engrenages. Chaque produit comprend une documentation indiquant la directive européenne ATEX (Protection contre les explosions) sousjacente.

  • spécialement conçus pour les zones à risque d'explosion
Afficher tous les produits ATEX

Description du produit

Informations

Les bouchons filetés EN 745.6 sont adaptés à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives. Ils sont conformes à la Directive européenne 2014/34/EU sur la protection contre les explosions.

Des instructions de fonctionnement détaillées sont disponibles et incluses avec chaque bouchon fileté.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à
    176 °F (80 °C)
  • Jaune, RAL 1021, finition mateGBGB

Joint
Caoutchouc NBR (Perbunan®)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 745.6 Bouchons filetés en plastique, protection contre les explosions ATEX schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Filetage du tuyau
d2el1l2sRecommandé
couple de serrage
en Nm
G 3/80.670.980.350.630.878 ... 10
G 1/20.811.160.430.711.028 ... 10
G 3/40.981.440.470.791.268 ... 12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage du tuyau d1
Couleur
GB

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.24
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$10.24
10249$9.87
250499$9.31
≥ 500$8.38
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.010 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 745.6-G3/8-GBEN 745.6-G1/2-GBEN 745.6-G3/4-GB

Ceci pourrait également vous intéresser...