GN 7600 Anneaux d'étanchéité Elastomère, conception hygiénique

Photo

GN 7600 Anneaux d'étanchéité en elastomère, conception hygiénique Matériau: EPDM - Caoutchouc d'éthylène propylène diénique
Matériau: EPDM - Caoutchouc d'éthylène propylène diénique
GN 7600 Anneaux d'étanchéité en elastomère, conception hygiénique Matériau: EPDM - Caoutchouc d'éthylène propylène diénique GN 7600 Anneaux d'étanchéité en elastomère, conception hygiénique Matériau: FKM - Caoutchouc fluoré GN 7600 Anneaux d'étanchéité en elastomère, conception hygiénique Matériau: HNBR - Caoutchouc acrylonitrile butadiène hydrogéné
conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Les composants avec surfaces de montage cylindrique qui sont installés dans les zones hygiéniques peuvent être scellés et montés sans espaces morts au moyen d'anneaux d'étanchéité GN 7600.

A la livraison, ou désassemblés, les anneaux d'étanchéité ont les dimensions réelles indiquées sur le tableau. Pour s'assurer d'une fixation solide et étanchéité fiable, un espace d'installation doit être fourni dans le composant comme indiqué sur le diagramme. Cela garantit que l'anneau d'étanchéité est installé. Il sera soumis à la pression nécessaire sans charge excessive. Toutes les surfaces en contact avec l'anneau d'étanchéité doivent avoir une qualité de surface minimum de Ra 0,8 µm.

Les pièces standard JW Winco fournies avec les anneaux d'étanchéité GN 7600 sont indiquées sur le tableau et peuvent être fournies individuellement si une maintenance est requise.

Spécifications

Caoutchouc acrylonitrile butadiène hydrogénéHNBR

  • Bleu
  • Résistant aux températures de
    -13 °F à +302 °F
    (-25 °C à +150 °C)
  • Conforme aux exigences de la FDA
  • Dureté 85 ±5 Shore A85

Caoutchouc d'éthylène propylène diéniqueEPDM

  • Bleu
  • Résistant aux températures de
    -40 °F à +248 °F
    (-40 °C à +120 °C)
  • Conforme aux exigences de la FDA
  • Dureté 85 ±5 Shore A85

Caoutchouc fluoréFKM

  • Bleu
  • Résistant aux températures de
    +23 °F à +392 °F
    (-5 °C à +200 °C)
  • Conforme aux exigences de la FDA
  • Dureté 85 ±5 Shore A85

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7600 Anneaux d'étanchéité en elastomère, conception hygiénique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Dimensions nominales -
espace d'installation
d2
Dimensions nominales -
espace d'installation
d3
Dimensions nominales -
espace d'installation
d1
Dimensions réelles -
anneaux d'étanchéité
désassemblés
d2
Dimensions réelles -
anneaux d'étanchéité
désassemblés
d3
Dimensions réelles -
anneaux d'étanchéité
désassemblés
d4
Dimensions réelles -
anneaux d'étanchéité
désassemblés
s
Adapté à
0.390.240.430.370.240.400.210.08GN 1581
0.430.280.460.400.270.430.240.08GN 1580 / GN 1581 / GN 1582 / GN 8341 / GN 8351
0.470.310.500.440.310.470.280.08GN 429 / GN 1580
0.510.350.540.480.350.510.320.08GN 1581 / GN 1582 / GN 8341 / GN 8351
0.550.390.580.520.390.550.360.08GN 75.6 / GN 305 / GN 1580
0.630.470.660.590.460.620.430.08GN 75.6 / GN 429 / GN 1581 / GN 1582 / GN 5064 / GN 8341 / GN 8351
0.710.550.740.670.540.700.510.08GN 75.6 / GN 305 / GN 1580 / GN 5435 / GN 5445
0.750.590.780.700.570.730.540.08GN 1581 / GN 1582
0.790.630.820.740.610.770.580.08GN 429
0.830.670.860.780.650.810.620.08GN 1580 / GN 5064 / GN 5435 / GN 5445
0.870.710.900.820.690.840.660.08GN 305 / GN 1150 / GN 1581 / GN 8170 / GN 6226
0.980.831.020.930.800.960.770.08GN 20 / GN 20.1 / GN 1580 / GN 5064
1.100.941.131.040.911.070.880.08GN 20 / GN 20.1 / GN 1581 / GN 5080 / GN 5090 / GN 6226
1.181.021.211.120.991.150.960.08GN 1150
1.261.101.291.201.061.221.040.08GN 20 / GN 20.1 / GN 1580
1.341.181.371.271.141.341.110.08GN 6226
1.421.261.451.351.211.371.190.08GN 20 / GN 20.1
1.571.421.611.501.371.531.340.08GN 1580
1.651.501.691.571.441.601.410.08GN 5080 / GN 5090

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Diamètre intérieur d2
Largeur s
Matériau



Dureté

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.44
In Stock: 22
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$2.44
2549$2.24
5099$2.04
≥ 100$1.83
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...