EN 596 Poignées tournantes à boule Plastique, avec goujon fileté, Ergostyle®

Photo

EN 596 Poignées tournantes à boule en plastique, avec goujon fileté, Ergostyle®
ELESA original design
code: EBS+x
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

Les poignées tournantes à boule EN 596 sont utilisées dans les applications qui requièrent une action de rotation sans friction, par exemple les volants à bras ou manivelles droites positionnés verticalement.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 175 °F (80 °C)
  • noir, finition mate

Goujon fileté
Acier, zingué, finition passivée bleue


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 596 Poignées tournantes à boule en plastique, avec goujon fileté, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4 +0.02l1l2l3l4
1.77M 100.471.262.520.670.040.87

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la boule d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.16
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$13.16
10249$12.68
250499$11.96
≥ 500$10.76
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.206 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...