EN 604.2Manettes de sécuritéPlastique technopolymère, type taraudé, avec composants en acier, Ergostyle®
Photo
ELESA original design code: ERS.
Famille de produits Ergostyle
Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.
conception fonctionnelle, ergonomique
qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Les manettes de sécurité GN 604.2, comme tous les produits du groupe Ergostyle, sont réputées pour leur style mais aussi pour leur forme ergonomique. La poignée légèrement en ellipse ainsi que l'extrémité renforcée de la manette donnent à l'opérateur une bonne prise en main.
Les manettes de sécurité GN 604.2 sont utilisées lorsque le desserrage accident ou réajustement peut entraîner des accidents.
Si elles ne sont pas opérées, la manette n'est pas liée à l'insert fileté, par exemple, la manette indexable tourne librement.
Dès que le moyeu de la manette est poussé vers le bas, les deux dentures s'engageront, permettant à la fixation d'être relâchée ou serrée.
Après le relâchement, la connexion se désengage via la tension du ressort.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.080 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.