EN 628.3Poignées de pont Ergostyle® flexiblesTechnopolymère, avec inserts taraudés
Photo
ELESA original design code: EBP.FLX
Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate
Famille de produits Ergostyle
Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.
conception fonctionnelle, ergonomique
qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Poignées de pont Ergostyle® en technopolymère de conception originale Elesa® EN 628.3.
Les poignées EN 628.3 sont fabriquées à partir d'un matériau plastique flexible. Elles sont développées pour être utilisées sur des surfaces arquées (voir l'illustration ci-dessus).
Ces poignées flexibles peuvent être utilisées sur les surfaces courbes avec des diamètres de 300 à 600 Ø. Pour les Ø supérieurs à 600, la version standard GN 628 peut être utilisée.
Spécifications
Plastique
Technopolymère
(Polypropylène PP avec élastomère TPE)
résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
finition gris foncé mate
similaire à RAL 7021
Inserts taraudés
Laiton
Couleur des capuchons Gris foncé, RAL 7021, finition mateDSG Orange, RAL 2004, finition mateDOR Gris, RAL 7035, finition mateDGR Jaune, RAL 1021, finition mateDGB Bleu, RAL 5024, finition mateDBL Rouge, RAL 3000, finition mateDRT Vert, RAL 6017, finition mateDGN
fourni mais non assemblé, à emmancher, amovible avec un tournevis
Conforme à la directive RoHS
Sur demande
Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.126 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.