A | Position neutre ouverte de 1 à 2 |
B | Position neutre ouverte de 2 à 3 |
l1 ±0.019 | d1 | d2 Filetage | h1 | h2 | h3 | l2 | l3 | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,20 | 1,10 | M 6 | 1,81 | 0,47 | 0,18 | 6,30 | 3,50 | 0,39 |
Valve à 3/2 voies (type A) Utilisation : |
|
||||||||||
Valve à 3/2 voies (type B) Utilisation : |
|
||||||||||
Valve à 5/2 voies (type A) Utilisation : |
|
||||||||||
Raccordements |
Fig. 1 : Raccordement d'air comprimé |
Support d'actionnement |
Air comprimé filtré |
||||||||||
Pression de fonctionnement |
2 à 10 bars |
||||||||||
Température de fonctionnement |
avec air sec : -4 °F à +176 °F (-20 ° C .à. + 80 ° C) |
||||||||||
Débit de capacité normale |
130 NI/min (6 bar, sans air d'échappement) |
||||||||||
Force d'actionnement |
4.95 lbf (22 N) (indépendante de la pression de fonctionnement) |
||||||||||
Raccordement |
Couplage rapide pour tuyaux pneumatiques, 4 mm de diamètre |
||||||||||
Diamètre nominal de passage d'air |
2.5 mm de diamètre |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 3 | $69.72 |
4 | 24 | $67.18 |
25 | 49 | $63.38 |
≥ 50 | $57.04 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351