EN 630.1Poignées étriers ouvertesPlastique, avec trous de passage contre-percés, Ergostyle®
Photo
ELESA original design code: EWP.
Couleur des caches: DRT - Rouge, RAL 3000, finition brillante
Famille de produits Ergostyle
Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.
conception fonctionnelle, ergonomique
qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
Lors de l'utilisation de protections sur des machines et des systèmes d'automatisation incluant des doubles portes articulées, l'utilisation d'un cache de couleur facilite l'identification de la poignée étrier ouverte de décalage EN 630.1.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Les caches sont compris mais fournis non assemblés.
Spécifications
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
Renforcé de fibre de verre
Résistant aux températures
jusqu'à 230 °F (110 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.054 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.