EN 636 Boutons champignon à sept lobes Ergostyle® Technopolymère, insert taraudé ou alésage lisse, Ergostyle®

Photo

EN 636 Boutons champignon à sept lobes en technopolymère, avec insert taraudé ou alésage lisse, Ergostyle® Type: E - Avec alésage borgne taraudé
Couleur: DSG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
ELESA original design
code: ELK. / ELK-FP
Type: E - Avec alésage borgne taraudé
Couleur: DSG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
EN 636 Boutons champignon à sept lobes en technopolymère, avec insert taraudé ou alésage lisse, Ergostyle® Type: E - Avec alésage borgne taraudé
Couleur: DSG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate EN 636 Boutons champignon à sept lobes en technopolymère, avec insert taraudé ou alésage lisse, Ergostyle® Type: B - Avec alésage traversant lisse, tol. H7
Couleur: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate EN 636 Boutons champignon à sept lobes en technopolymère, avec insert taraudé ou alésage lisse, Ergostyle® Type: B - Avec alésage traversant lisse, tol. H7
Couleur: DSG - Gris foncé, RAL 7021, finition mate EN 636 Boutons champignon à sept lobes en technopolymère, avec insert taraudé ou alésage lisse, Ergostyle® Type: C - Avec alésage borgne lisse, tol. H9
Couleur: DGN - Vert, RAL 6017, finition mate EN 636 Boutons champignon à sept lobes en technopolymère, avec insert taraudé ou alésage lisse, Ergostyle® Type: E - Avec alésage borgne taraudé
Couleur: DGB - Jaune, RAL 1021, finition mate EN 636 Boutons champignon à sept lobes en technopolymère, avec insert taraudé ou alésage lisse, Ergostyle® Type: E - Avec alésage borgne taraudé
Couleur: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

La paume de l'opérateur repose sur la surface avant légèrement concave du bouton à sept lobes Ergostyle® EN 636, avec les doigts bénéficiant d'une position ergonomique naturelle à l'intérieur des lobes arrières du bouton champignon. Dans cette position, l'opérateur peut appliquer un couple maximum avec une force minimale.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Bouton à sept lobes
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
  • finition gris foncé mate,
    similaire à RAL 7021

Couleur de la partie supérieure :
Gris foncé, RAL 7021, finition mateDSGDSG
Orange, RAL 2004, finition mateDORDOR
Gris, RAL 7035, finition mateDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition mateDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition mateDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition mateDRTDRT
Vert, RAL 6017, finition mateDGNDGN


Partie supérieure du bouton à lobes soudée par ultrasons à la partie inférieure


Insert taraudé
Type B / C : Acier, finition noircie
Type E : Laiton


RoHS

Sur demande

Alésages traversants lisses spéciaux en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 636 Boutons champignon à sept lobes en technopolymère, avec insert taraudé ou alésage lisse, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec alésage borgne taraudé
CAvec alésage borgne lisse, tol. H9
BAvec alésage traversant lisse, tol. H7
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
Type E
d3 H9
Alésage borgne
Type C
d4 H7
Alésage traversant
Type B
d5d6d7h1h2Longueur lt1
min.
t2
min.
2.205/16 x 18B 5/16-0.870.911.041.140.430.870.510.55
2.763/8 x 16B 3/8-1.021.101.281.380.511.060.670.83
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
Type E
d3 H9
Alésage borgne
Type C
d4 H7
Alésage traversant
Type B
d5d6d7h1h2Longueur lt1
min.
t2
min.
1.77M 6M 8-B 8---0.831.020.39-0.470.55
2.20M 8M 10M 12B 8B 100.870.911.041.140.430.870.510.55
2.76M 10M 12M 16B 10B 121.021.101.281.380.511.060.670.83

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Alésage d3

Pouces


Métrique


Alésage d4
Type



Couleur
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.50
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$9.50
10249$9.16
250499$8.64
≥ 500$7.78
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.092 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 636-56-B5/16-C-DSGEN 636-56-B5/16-C-DOREN 636-56-B5/16-C-DGREN 636-56-B5/16-C-DGBEN 636-56-B5/16-C-DBLEN 636-56-B5/16-C-DRTEN 636-56-B5/16-C-DGNEN 636-56-5/16x18-E-DSGEN 636-56-5/16x18-E-DOREN 636-56-5/16x18-E-DGREN 636-56-5/16x18-E-DGBEN 636-56-5/16x18-E-DBLEN 636-56-5/16x18-E-DRTEN 636-56-5/16x18-E-DGNEN 636-70-B3/8-C-DSGEN 636-70-B3/8-C-DOREN 636-70-B3/8-C-DGREN 636-70-B3/8-C-DGBEN 636-70-B3/8-C-DBLEN 636-70-B3/8-C-DRTEN 636-70-B3/8-C-DGNEN 636-70-3/8x16-E-DSGEN 636-70-3/8x16-E-DOREN 636-70-3/8x16-E-DGREN 636-70-3/8x16-E-DGBEN 636-70-3/8x16-E-DBLEN 636-70-3/8x16-E-DRTEN 636-70-3/8x16-E-DGNEN 636-45-B8-C-DSGEN 636-45-B8-C-DOREN 636-45-B8-C-DGREN 636-45-B8-C-DGBEN 636-45-B8-C-DBLEN 636-45-B8-C-DRTEN 636-45-B8-C-DGNEN 636-45-M6-E-DSGEN 636-45-M6-E-DOREN 636-45-M6-E-DGREN 636-45-M6-E-DGBEN 636-45-M6-E-DBLEN 636-45-M6-E-DRTEN 636-45-M6-E-DGNEN 636-45-M8-E-DSGEN 636-45-M8-E-DOREN 636-45-M8-E-DGREN 636-45-M8-E-DGBEN 636-45-M8-E-DBLEN 636-45-M8-E-DRTEN 636-45-M8-E-DGNEN 636-56-B8-C-DSGEN 636-56-B8-C-DOREN 636-56-B8-C-DGREN 636-56-B8-C-DGBEN 636-56-B8-C-DBLEN 636-56-B8-C-DRTEN 636-56-B8-C-DGNEN 636-56-M8-E-DSGEN 636-56-M8-E-DOREN 636-56-M8-E-DGREN 636-56-M8-E-DGBEN 636-56-M8-E-DBLEN 636-56-M8-E-DRTEN 636-56-M8-E-DGNEN 636-56-M10-E-DSGEN 636-56-M10-E-DOREN 636-56-M10-E-DGREN 636-56-M10-E-DGBEN 636-56-M10-E-DBLEN 636-56-M10-E-DRTEN 636-56-M10-E-DGNEN 636-56-M12-E-DSGEN 636-56-M12-E-DOREN 636-56-M12-E-DGREN 636-56-M12-E-DGBEN 636-56-M12-E-DBLEN 636-56-M12-E-DRTEN 636-56-M12-E-DGNEN 636-56-B10-B-DSGEN 636-56-B10-B-DOREN 636-56-B10-B-DGREN 636-56-B10-B-DGBEN 636-56-B10-B-DBLEN 636-56-B10-B-DRTEN 636-56-B10-B-DGNEN 636-70-B10-C-DSGEN 636-70-B10-C-DOREN 636-70-B10-C-DGREN 636-70-B10-C-DGBEN 636-70-B10-C-DBLEN 636-70-B10-C-DRTEN 636-70-B10-C-DGNEN 636-70-M10-E-DSGEN 636-70-M10-E-DOREN 636-70-M10-E-DGREN 636-70-M10-E-DGBEN 636-70-M10-E-DBLEN 636-70-M10-E-DRTEN 636-70-M10-E-DGNEN 636-70-M12-E-DSGEN 636-70-M12-E-DOREN 636-70-M12-E-DGREN 636-70-M12-E-DGBEN 636-70-M12-E-DBLEN 636-70-M12-E-DRTEN 636-70-M12-E-DGNEN 636-70-M16-E-DSGEN 636-70-M16-E-DOREN 636-70-M16-E-DGREN 636-70-M16-E-DGBEN 636-70-M16-E-DBLEN 636-70-M16-E-DRTEN 636-70-M16-E-DGNEN 636-70-B12-B-DSGEN 636-70-B12-B-DOREN 636-70-B12-B-DGREN 636-70-B12-B-DGBEN 636-70-B12-B-DBLEN 636-70-B12-B-DRTEN 636-70-B12-B-DGN

Ceci pourrait également vous intéresser...