Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.
conception fonctionnelle, ergonomique
qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
La paume de l'opérateur repose sur la surface avant légèrement concave du bouton à sept lobes Ergostyle® EN 636.4, les doigts bénéficiant d'une position ergonomique naturelle à l'intérieur des lobes arrières du bouton champignon. Dans cette position, l'opérateur peut appliquer un couple maximum avec une force minimale.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
Spécifications
Bouton à sept lobes
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
Renforcé de fibre de verre
Résistant aux températures jusqu'à 266 °F (130 °C)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.079 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.