EN 603.1 Manettes indexables Ergostyle® avec bouton-poussoir, en technopolymère, type fileté, composants en inox, Ergostyle®

Photo

EN 603.1 Manettes indexables en plastique technopolymère, avec bouton-poussoir, type taraudé, avec composants en inox, Ergostyle® Couleur: DOR - Orange, RAL 2004, finition brillante
ELESA original design
code: ERX.SST
Couleur: DOR - Orange, RAL 2004, finition brillante
EN 603.1 Manettes indexables en plastique technopolymère, avec bouton-poussoir, type taraudé, avec composants en inox, Ergostyle® Couleur: DOR - Orange, RAL 2004, finition brillante EN 603.1 Manettes indexables en plastique technopolymère, avec bouton-poussoir, type taraudé, avec composants en inox, Ergostyle® Couleur: DBL - Bleu, RAL 5024, finition brillante EN 603.1 Manettes indexables en plastique technopolymère, avec bouton-poussoir, type taraudé, avec composants en inox, Ergostyle® Couleur: DGB - Jaune, RAL 1021, finition brillante EN 603.1 Manettes indexables en plastique technopolymère, avec bouton-poussoir, type taraudé, avec composants en inox, Ergostyle® Couleur: DGN - Vert, RAL 6017, finition brillante EN 603.1 Manettes indexables en plastique technopolymère, avec bouton-poussoir, type taraudé, avec composants en inox, Ergostyle® Couleur: DGR - Gris, RAL 7035, finition brillante EN 603.1 Manettes indexables en plastique technopolymère, avec bouton-poussoir, type taraudé, avec composants en inox, Ergostyle® Couleur: DRT - Rouge, RAL 3000, finition brillante
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

La forme ergonomique légèrement courbe des manettes indexables EN 603 Ergostyle® assure une prise en main confortable et sûre, avec le pouce reposant naturellement sur le bouton-poussoir.

Ces manettes sont idéales pour le serrage de pièces dans un espace confiné ou dans une position particulière de la manette. L'insert est relié à la manette par des dentelures facilement libérées.

En tirant la manette vers le haut, les dentelures sont libérées, ce qui permet de l'orienter dans la position de serrage idéale. Lors du relâchement de la manette, les dentelures correspondantes de la manette et de l'insert se réenclenchent automatiquement via un ressort et un bouton-poussoir qui maintient l'ensemble.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

Corps de manette / insert dentelé
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 265 °F (130 °C)
  • Gris foncé, similaire à RAL 7021, finition mate

Couleur du bouton poussoir:
Gris foncé, RAL 7021, finition brillanteDSGDSG
Orange, RAL 2004, finition brillanteDORDOR
Gris, RAL 7035, finition brillanteDGRDGR
Jaune, RAL 1021, finition brillanteDGBDGB
Bleu, RAL 5024, finition brillanteDBLDBL
Rouge, RAL 3000, finition brillanteDRTDRT
Vert, RAL 6017, finition brillanteDGNDGN


Insert taraudé
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 603.1 Manettes indexables en plastique technopolymère, avec bouton-poussoir, type taraudé, avec composants en inox, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d2d3h1h2h3h4
Course
t
min.
1.731/4 x 200.470.611.160.241.280.140.39
2.485/16 x 180.590.751.480.311.690.160.51
3.073/8 x 160.750.911.850.472.130.160.67
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d2d3h1h2h3h4
Course
t
min.
1.18M 50.470.611.160.241.180.140.24
1.18M 60.470.611.160.241.180.140.39
1.73M 50.470.611.160.241.280.140.24
1.73M 60.470.611.160.241.280.140.39
2.48M 60.590.751.480.311.690.160.47
2.48M 80.590.751.480.311.690.160.51
3.07M 80.750.911.850.472.130.160.51
3.07M 100.750.911.850.472.130.160.67
3.74M 120.851.042.150.512.540.180.79
4.25M 120.981.182.150.432.580.180.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur du levier l1
Filetage d1

Pouces


Métrique


Couleur
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.13
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
119$7.13
20499$6.87
500999$6.49
≥ 1000$5.84
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 603.1-44-1/4x20-DSGEN 603.1-44-1/4x20-DOREN 603.1-44-1/4x20-DGREN 603.1-44-1/4x20-DGBEN 603.1-44-1/4x20-DBLEN 603.1-44-1/4x20-DRTEN 603.1-44-1/4x20-DGNEN 603.1-63-5/16x18-DSGEN 603.1-63-5/16x18-DOREN 603.1-63-5/16x18-DGREN 603.1-63-5/16x18-DGBEN 603.1-63-5/16x18-DBLEN 603.1-63-5/16x18-DRTEN 603.1-63-5/16x18-DGNEN 603.1-78-3/8x16-DSGEN 603.1-78-3/8x16-DOREN 603.1-78-3/8x16-DGREN 603.1-78-3/8x16-DGBEN 603.1-78-3/8x16-DBLEN 603.1-78-3/8x16-DRTEN 603.1-78-3/8x16-DGNEN 603.1-30-M5-DSGEN 603.1-30-M5-DOREN 603.1-30-M5-DGREN 603.1-30-M5-DGBEN 603.1-30-M5-DBLEN 603.1-30-M5-DRTEN 603.1-30-M5-DGNEN 603.1-30-M6-DSGEN 603.1-30-M6-DOREN 603.1-30-M6-DGREN 603.1-30-M6-DGBEN 603.1-30-M6-DBLEN 603.1-30-M6-DRTEN 603.1-30-M6-DGNEN 603.1-44-M5-DSGEN 603.1-44-M5-DOREN 603.1-44-M5-DGREN 603.1-44-M5-DGBEN 603.1-44-M5-DBLEN 603.1-44-M5-DRTEN 603.1-44-M5-DGNEN 603.1-44-M6-DSGEN 603.1-44-M6-DOREN 603.1-44-M6-DGREN 603.1-44-M6-DGBEN 603.1-44-M6-DBLEN 603.1-44-M6-DRTEN 603.1-44-M6-DGNEN 603.1-63-M6-DSGEN 603.1-63-M6-DOREN 603.1-63-M6-DGREN 603.1-63-M6-DGBEN 603.1-63-M6-DBLEN 603.1-63-M6-DRTEN 603.1-63-M6-DGNEN 603.1-63-M8-DSGEN 603.1-63-M8-DOREN 603.1-63-M8-DGREN 603.1-63-M8-DGBEN 603.1-63-M8-DBLEN 603.1-63-M8-DRTEN 603.1-63-M8-DGNEN 603.1-78-M8-DSGEN 603.1-78-M8-DOREN 603.1-78-M8-DGREN 603.1-78-M8-DGBEN 603.1-78-M8-DBLEN 603.1-78-M8-DRTEN 603.1-78-M8-DGNEN 603.1-78-M10-DSGEN 603.1-78-M10-DOREN 603.1-78-M10-DGREN 603.1-78-M10-DGBEN 603.1-78-M10-DBLEN 603.1-78-M10-DRTEN 603.1-78-M10-DGNEN 603.1-95-M12-DSGEN 603.1-95-M12-DOREN 603.1-95-M12-DGREN 603.1-95-M12-DGBEN 603.1-95-M12-DBLEN 603.1-95-M12-DRTEN 603.1-95-M12-DGNEN 603.1-108-M12-DSGEN 603.1-108-M12-DOREN 603.1-108-M12-DGREN 603.1-108-M12-DGBEN 603.1-108-M12-DBLEN 603.1-108-M12-DRTEN 603.1-108-M12-DGN

Ceci pourrait également vous intéresser...