GN 20 Pieds de machine Inox, agréés EHEDG / 3-A et DGUV, avec trous de montage, conception hygiénique

Photo

GN 20 Pieds de machine en inox, agréés EHEDG / 3-A et DGUV, avec trous de montage, conception hygiénique
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Les pieds de machine GN 20 avec trous de montage sont conformes à la EHEDG, norme sanitaire 3-A 88-01 et aux normes d’essais DGUV et conviennent donc à une utilisation en zone hygiénique.

Le joint inférieur protège la zone sous la plaque du pied contre l'introduction de saletés. Le pied doit, à cet effet, être vissé à l'aide des trous de montage et comprimé en conséquence. Des fixations hygiéniques, p. ex. des vis et écrous GN 1580 et la position correcte des trous de montage sont capitales. Le joint d'étanchéité au-dessus du manchon de réglage permet une fixation sans espaces morts. Grâce au joint racleur ou à joint d'étanchéité, les composants mobiles sont étanches à l'environnement.

La finition de haute qualité empêche l'adhérence de la saleté et facilite le nettoyage.

Les valeurs répertoriées dans le tableau des capacités de charge statique font référence à une charge purement verticale par rapport au pied de machine. Dans des conditions de fonctionnement normales, des charges de flexion ou des charges angulaires sont relativement courantes et entraînent une réduction des capacités de charge qui doit être prise en considération.

Spécifications

Goujon fileté, manchon réglable, plaque de base

  • Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
  • Tourné

Joints, bleus, conformes FDA

  • Anneau d'étanchéité
    NBR, dureté de 70 ±5 Shore A
  • Balai
    TPU, dureté 95 ±5 Shore A
  • Anneau d'étanchéité
    H-NBR, dureté de 85 ±5 Shore A
  • Joint inférieur
    Silicone, dureté de 85 ±5 Shore A

RoHS

Accessoire

Embouts protecteurs GN 20.1
Anneaux d'étanchéité GN 7600 (Conception hygiénique)
Balais GN 7607
Vis GN 1580 (Stainless Steel, Hygienic Design)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 20 Pieds de machine en inox, agréés EHEDG / 3-A et DGUV, avec trous de montage, conception hygiénique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BAvec trous de montage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1d3d4l2l3kA/F1A/F2Charge statique en kN
(voir informations)
3.15M 126.898.860.980.370.551.382.190.670.753597 lbf (16 kN)
3.15M 166.898.861.100.370.751.382.190.710.876744 lbf (30 kN)
3.15M 207.289.251.260.370.941.382.190.941.0610566 lbf (47 kN)
3.15M 247.289.251.420.371.141.382.190.941.1815062 lbf (67 kN)
3.94M 166.898.861.100.470.751.382.720.710.876744 lbf (30 kN)
3.94M 207.289.251.260.470.941.382.720.941.0610566 lbf (47 kN)
3.94M 247.289.251.420.471.141.382.720.941.1815062 lbf (67 kN)
4.72M 166.898.861.100.470.751.383.500.710.876744 lbf (30 kN)
4.72M 207.289.251.260.470.941.383.500.941.0610566 lbf (47 kN)
4.72M 247.289.251.420.471.141.383.500.941.1815062 lbf (67 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
l1
Type

Exemple de montage

Drawing Mounting example GN 20

Principes applicables à la conception hygiénique

EHEDG

  • Groupe européen de conception hygiénique et d'ingénierie des équipements (European Hygienic Engineering & Design Group)
  • consortium européen à but non lucratif de fabricants de machines et de produits alimentaires ainsi que de leurs fournisseurs, d'instituts de recherche, d'universités et d'agences gouvernementales de santé.
  • environ 45 directives
  • examen des produits et délivrance des certificats

EHEDG Logo

3-A Sanitary Standard, Inc.

  • association à but non lucratif et indépendante aux États-Unis
  • trois groupes d'intérêt :
    les agences de santé publiques et gouvernementales, les fabricants de machines et d'aliments.
  • plus de 70 normes sanitaires
  • examen des dessins et modèles et des processus, délivrance des certificats

3-A 88-01

Concept de joint

Avec l'exemple d'un pied de machine de conception hygiénique GN 20, la conception illustrée montre comment les différentes configurations de joints peuvent être conçues.

Drawing Application example GN 20

Joints

Le rôle principal des joints d'étanchéité est de protéger les espaces vides, les interstices et les fentes des pièces standard incluses dans la catégorie conception hygiénique contre toute pénétration de liquides de nettoyage ou de résidus de produits.
Pour cela, les joints et les bagues sont précontraints ou comprimés selon une pression définie pour assurer leur étanchéité permanente après installation. Dans la famille de produits de conception hygiénique, les espaces d'installation et les sections transversales des joints d'étanchéité sont calculés et conçus à l'aide d'un logiciel de simulation, de sorte que la compression de surface nécessaire est obtenue lors de l'installation et que le matériau du joint n'est pas soumis à une pression excessive.
Une distinction fondamentale peut être faite entre les joints statiques et mobiles :
Les joints statiques tels que ceux des exemples d'application ci-dessous, montrent les faces supérieures de la surface de montage (bague d'étanchéité) et les faces inférieures de la surface de contact (joint inférieur), de sorte que la pression correspondante soit obtenue par serrage. Toutes les surfaces en contact avec le joint d'étanchéité doivent avoir un fini de surface d'au moins Ra 0,8 µm.
Les joints mobiles du manchon réglable (bague) et de l'articulation à rotule (joint d'étanchéité) du pied sont conçus de manière à permettre un ajustement en hauteur et en inclinaison. Grâce à cette conception, l'espace de montage et la section transversale du joint d'étanchéité assurent une étanchéité précontrainte, sans jeu.
Selon la version et le type d'utilisation, il peut être nécessaire de remplacer les joints d'étanchéité en cas de détérioration ou à des fins de maintenance préventive. À cet effet, Ganter fournit les joints d'étanchéité correspondants en tant que pièces de rechange ou les propose sous Anneaux d'étanchéité GN 7600 en tant pièces standard de rechange.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$201.83
In Stock: 53
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$201.83
1024$185.01
2549$168.20
≥ 50$151.38
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.404 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 20-80-M12-175-BGN 20-80-M12-225-BGN 20-80-M16-175-BGN 20-80-M16-225-BGN 20-80-M20-185-BGN 20-80-M20-235-BGN 20-80-M24-185-BGN 20-80-M24-235-BGN 20-100-M16-175-BGN 20-100-M16-225-BGN 20-100-M20-185-BGN 20-100-M20-235-BGN 20-100-M24-185-BGN 20-100-M24-235-BGN 20-120-M16-175-BGN 20-120-M16-225-BGN 20-120-M20-185-BGN 20-120-M20-235-BGN 20-120-M24-185-BGN 20-120-M24-235-B

Ceci pourrait également vous intéresser...