B | Sans rainure de clavette |
K | Avec rainure de clavette |
V | Avec carré |
A | Sans poignée |
D | Avec poignée tournante |
d1 | d2 +0.002 Alésage | s +0.002 Carré | b | d3 | l1 | l2 ≈ | l3 | r | Ø Poignée | Nombre de bras | épaisseur de la tôle d’acier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92* | 1/2 | V 1/2 | 0.71 | 1.18 | 0.71 | 1.14 | - | - | - | 3 | 0.06 |
6.30 | 1/2 | V 1/2 | 0.87 | 1.18 | 0.79 | 1.46 | 3.15 | 2.68 | 1.02 | 4 | 0.06 |
7.87 | 5/8 | V 5/8 | 0.87 | 1.57 | 0.94 | 1.81 | 3.15 | 3.46 | 1.02 | 4 | 0.10 |
9.84 | 3/4 | V 3/4 | 1.18 | 1.77 | 1.10 | 2.05 | 3.54 | 4.25 | 1.10 | 5 | 0.10 |
12.40 | 3/4 | V 3/4 | 1.38 | 2.17 | 1.30 | 2.52 | 3.54 | 5.43 | 1.10 | 5 | 0.10 |
15.75 | 1.00 | V 1.00 | 1.57 | 2.56 | 1.50 | 3.23 | 3.54 | 7.05 | 1.10 | 5 | 0.12 |
d1 | d2 +0.002 Alésage | s +0.002 Carré | b | d3 | l1 | l2 ≈ | l3 | r | Ø Poignée | Nombre de bras | épaisseur de la tôle d’acier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92* | 11 | V 11 | 0.71 | 1.18 | 0.71 | 1.14 | - | - | - | 3 | 0.06 |
6.30 | 12 | V 12 | 0.87 | 1.18 | 0.79 | 1.46 | 3.15 | 2.68 | 1.02 | 4 | 0.06 |
7.87 | 14 | V 14 | 0.87 | 1.57 | 0.94 | 1.81 | 3.15 | 3.46 | 1.02 | 4 | 0.08 |
9.84 | 17 | V 17 | 1.18 | 1.77 | 1.10 | 2.05 | 3.54 | 4.25 | 1.10 | 5 | 0.10 |
12.40 | 19 | V 19 | 1.38 | 2.17 | 1.30 | 2.52 | 3.54 | 5.43 | 1.10 | 5 | 0.10 |
15.75 | 24 | V 24 | 1.57 | 2.56 | 1.50 | 3.23 | 3.54 | 7.05 | 1.10 | 5 | 0.12 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $132.50 |
50 | 99 | $121.46 |
100 | 249 | $110.42 |
≥ 250 | $99.38 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351