GN 305 Manettes indexables Inox, agréés DGUV, avec goujon fileté, conception hygiénique

Photo

GN 305 Manettes indexables en inox, agréés DGUV, avec goujon fileté, conception hygiénique Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR
GN 305 Manettes indexables en inox, agréés DGUV, avec goujon fileté, conception hygiénique Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR GN 305 Manettes indexables en inox, agréés DGUV, avec goujon fileté, conception hygiénique Matériau de l'anneau d'étanchéité: E - EPDM
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Les manettes indexables GN 305 avec poignées en inox plein sont conformes aux normes d’essais DGUV et conviennent donc à une utilisation en zone hygiénique.

La surface de montage étanche permet une fixation sans espace mort. La finition de haute qualité ainsi que les surfaces extérieures insensibles empêchent l'adhérence de la saleté et facilitent le nettoyage.

Les manettes indexables se sont révélées idéales là où des pièces doivent être serrées dans un espace confiné ou dans une position de manette particulière.

L'insert fileté est fixé de manière mobile sur la poignée à dentelures. Lorsque la poignée est tirée, les dentures se désengagent et peuvent être replacées dans n'importe quelle position requise. L'engagement est obtenu en relâchant la manette.

Spécifications

Poignée
Moulage de précision inox AISI 316
Finition polie (Ra < 0,8 µm)PL


Goujon fileté
Inox AISI 304


Anneau d'étanchéité / balais

  • H-NBRH
    Résistant aux températures de -13 °F à 302 °F (-25 °F à +150 °C)
  • EPDME
    Résistant aux températures de -40 °F à 248 °F (-40 °F à +120 °C)
  • Bleu
  • Dureté de 85 ±5 ° Shore A
  • Conforme aux exigences de la FDA

RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 305 Manettes indexables en inox, agréés DGUV, avec goujon fileté, conception hygiénique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1l2d2d3d4h1h2h3h4
Course
2.48M 60.470.630.790.981.260.550.580.751.720.642.370.10
2.48M 80.470.630.790.981.260.710.740.751.800.722.440.10
3.07M 80.470.630.790.981.260.710.740.941.940.652.730.12
3.07M 100.630.790.981.26-0.870.900.942.020.732.810.12

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Longueur du filetage l2
Finition
Matériau de l'anneau d'étanchéité


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$70.16
In Stock: 71
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$70.16
1024$64.31
2549$58.47
≥ 50$52.62
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.233 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 305-63-M6-12-PL-HGN 305-63-M6-12-PL-EGN 305-63-M6-16-PL-HGN 305-63-M6-16-PL-EGN 305-63-M6-20-PL-HGN 305-63-M6-20-PL-EGN 305-63-M6-25-PL-HGN 305-63-M6-25-PL-EGN 305-63-M6-32-PL-HGN 305-63-M6-32-PL-EGN 305-63-M8-12-PL-HGN 305-63-M8-12-PL-EGN 305-63-M8-16-PL-HGN 305-63-M8-16-PL-EGN 305-63-M8-20-PL-HGN 305-63-M8-20-PL-EGN 305-63-M8-25-PL-HGN 305-63-M8-25-PL-EGN 305-63-M8-32-PL-HGN 305-63-M8-32-PL-EGN 305-78-M8-12-PL-HGN 305-78-M8-12-PL-EGN 305-78-M8-16-PL-HGN 305-78-M8-16-PL-EGN 305-78-M8-20-PL-HGN 305-78-M8-20-PL-EGN 305-78-M8-25-PL-HGN 305-78-M8-25-PL-EGN 305-78-M8-32-PL-HGN 305-78-M8-32-PL-EGN 305-78-M10-16-PL-HGN 305-78-M10-16-PL-EGN 305-78-M10-20-PL-HGN 305-78-M10-20-PL-EGN 305-78-M10-25-PL-HGN 305-78-M10-25-PL-EGN 305-78-M10-32-PL-HGN 305-78-M10-32-PL-E

Ceci pourrait également vous intéresser...