GN 310 Leviers à bouton Inox

Photo

GN 310 Leviers à bouton en inox, taille métrique Type: A - Boule DIN 319
Matériau: NI - Inox
Type: A - Boule DIN 319
Matériau: NI - Inox
GN 310 Leviers à bouton en inox, taille métrique Type: A - Boule DIN 319
Matériau: NI - Inox GN 310 Leviers à bouton en inox, taille métrique Type: D - Bouton de levier de vitesses ovale EN 719
Matériau: NI - Inox GN 310 Leviers à bouton en inox, taille métrique Type: E - Poignée cylindrique EN 519
Matériau: NI - Inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les leviers à bouton GN 310 sont une option éminemment universelle pour toute manœuvre et manipulation. Par exemple, ces pièces standard sont utilisées pour commander le flux de matière à travers les vannes hydrauliques ou comme manette de commande pour les applications marche/arrêt où le levier à bouton est fixé sur des bagues d'arrêt, des moyeux à blocage ou des brides à excentrique.

Le choix des boutons peut être fait en fonction de leur fonction et/ou de leur design moderne.

Spécifications

Arbre
InoxNI AISI 303
Finition grenaillée mate


Boutons champignon
Plastique
Duroplast (phénolique PF)

  • Résistant aux températures
    jusqu'à 300 °F (150 °C)
  • Noir, finition brillante
  • Vissés

RoHS

Sur demande

Longueurs de filetage et d'arbre spéciales à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 310 Leviers à bouton en inox, taille métrique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ABoule DIN 319
DBouton de levier de vitesses ovale EN 719
EPoignée cylindrique EN 519
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1d2d3d4d5l2l3l4l5
0.312.483.153.94M 60.790.790.710.350.711.221.57
0.393.153.944.92M 80.981.020.830.430.891.651.97
0.473.944.926.30M 101.261.300.910.551.142.172.56
0.554.926.307.87M 121.381.301.020.631.282.173.15
0.636.307.879.84M 141.571.501.100.711.462.683.54

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur de la poignée l1
Type



Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$6.17
In Stock: 73
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$6.17
5099$5.66
100249$5.15
≥ 250$4.63
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.057 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...