GN 43 Pieds de machine Inox, avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire

Photo

GN 43 Pied de machine en inox, avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire, filetage métrique Type (base): E0 - Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
Version (Goujon/Douille): W - Avec manchon réglable
Type (base): E0 - Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
Version (Goujon/Douille): W - Avec manchon réglable
GN 43 Pied de machine en inox, avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire, filetage métrique Type (base): E0 - Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
Version (Goujon/Douille): W - Avec manchon réglable GN 43 Pied de machine en inox, avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire, filetage métrique Type (base): E3 - Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 1 trou ovalisé
Version (Goujon/Douille): X - Modèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée GN 43 Pied de machine en inox, avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire, filetage métrique Type (base): G0 - Sans patin en caoutchouc, avec 2 trous ovalisés
Version (Goujon/Douille): VK - Avec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas GN 43 Pied de machine en inox, avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire, filetage métrique Type (base): G3 - Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 2 trous ovalisés
Version (Goujon/Douille): S - Sans écrou hexagonal externe en bas
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les pieds de machine GN 43 sont destinés à des environnements agressifs. Le grand choix de combinaisons de plaques de base et des versions de broche réglable permettent d'utiliser ces pieds tous toutes situations.

Les pieds de machine peuvent être vissés sur la surface de montage à l'aide trou de tire-fond crénelé qui empêche tout déplacement latéral. De plus, les types comportant la sous-couche en caoutchouc protègent les surfaces sensibles.

Les pieds de machine sont livrés entièrement assemblés et ne sont pas amovibles.

Spécifications

Plaque de base
Inox AISI 304

  • Finition lisse
  • Rectifié

Goujon fileté
Inox AISI 303


Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox AISI 304


Bloc en caoutchouc

  • Vulcanisé
  • Noir, Perbunan® (NBR)
  • 70 ±5 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 43 Pied de machine en inox, avec trou de tire-fond crénelé, de forme rectangulaire, filetage métrique schéma

Options de pièce / Tableau

Type (base)

E0Sans patin en caoutchouc, avec 1 trou ovalisé
E3Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 1 trou ovalisé
G0Sans patin en caoutchouc, avec 2 trous ovalisés
G3Avec patin en caoutchouc, vulcanisé, noir, avec 2 trous ovalisés

Version (Goujon/Douille)

SSans écrou hexagonal externe en bas
SKAvec écrou externe hexagonal externe en bas
TSans écrou, clé plate en bas
TKAvec écrou, clé plate en bas
USans écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
UKAvec écrou hexagonal interne en haut, réglage par clé plate en bas
VAvec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
VKAvec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas
WAvec manchon réglable
XModèle avec douille six pans creux hexagonale externe filetée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1
Version
S / SK

Version
T / TK et U / UK
l2
Version
V / VK
l3
Version
W
l7
Version
X
l8rd3d4h1h2h6m1m2m3
3.15M 81.571.972.48---------------1.022.760.590.510.410.120.050.121.061.021.97
3.15M 101.972.363.153.94--------------1.142.760.590.510.410.120.050.121.061.021.97
3.15M 122.363.153.944.92--------------1.262.760.590.510.410.120.050.121.061.021.97
3.15M 16----2.953.944.925.917.879.842.953.944.925.914.335.316.307.281.502.760.590.510.410.120.050.121.061.021.97
3.15M 20----2.953.944.925.917.879.84--------1.772.760.590.510.410.120.050.121.061.021.97
3.15M 24----3.944.925.917.8711.81----------2.760.590.510.410.120.050.121.061.021.97
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d5h3h4h5l4l5l6A/F1A/F2A/F3A/F4A/F5A/F6A/F7t
3.15M 8-0.47-----0.67-----0.550.31
3.15M 10-0.47-----0.67-----0.550.39
3.15M 12-0.47-----0.67-----0.670.47
3.15M 160.94-0.710.591.771.771.14-0.470.310.390.470.790.870.63
3.15M 20--0.75-----0.590.39---1.060.79
3.15M 24--0.87-----0.750.47-----

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur l1 (S / SK)
Longueur l1 (T / TK / U / UK)
Longueur l2 (V / VK)
Longueur l3 (W)
Longueur l7 (X)
Type (base)




Version (Goujon/Douille)










Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$52.64
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$52.64
5099$48.26
100249$43.87
≥ 250$39.48
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.887 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...