GN 452 Supports d'absorption des vibrations/chocs de type cylindrique, avec composants en inox

Photo

GN 452 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type cylindrique, avec composants en inox Type: E - Avec trou taraudé
Type: E - Avec trou taraudé
GN 452 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type cylindrique, avec composants en inox Type: E - Avec trou taraudé GN 452 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type cylindrique, avec composants en inox Type: S - Avec goujon fileté
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations / chocs GN 452, également appelés plots antivibratoires, supports anti-vibrations ou absorbeurs de vibrations en caoutchouc, sont utilisés comme butées de fin de course, par ex. pour les convoyeurs.

Ils absorbent la majeure partie de l'énergie cinétique accumulée lors des impacts. Ils agissent comme des amortisseurs et préviennent les chocs et les rebonds dommageables. Ils agissent également comme des amortisseurs sonores.

Pour les versions en pouces, voir GN 452.1 ou GN 452.2

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc naturel (NR)

  • Noir
  • Vulcanisé sur la plaque de recouvrement
  • Résistant aux températures jusqu'à 175 °F (80 °C)
  • Dureté Shore A ±5
    Moyen55

Plaque de recouvrement, insert taraudé, goujon fileté
Inox
Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
moulé


RoHS

Sur demande

Versions avec dureté Shore A ±5

  • Souple40
  • Dur70
    Non disponible en stock, nécessite une quantité commandée minimale

Caoutchouc de couleur grise


Spéciaux, à partir d'une quantité minimale donnée

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 452 Supports d'absorption des vibrations / chocs, de type cylindrique, avec composants en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EAvec trou taraudé
SAvec goujon fileté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1h
Type E

Type S
d2
Filetage
Longueur lst
0.310.310.51--0.310.51--M 30.240.040.12
0.390.390.59--0.390.590.79-M 40.390.050.16
0.590.590.79--0.390.590.791.18M 40.390.060.16
0.790.590.790.98-0.390.590.791.18M 60.710.080.24
0.980.590.791.18-0.590.791.18-M 60.710.080.24
1.180.590.791.181.570.590.790.981.18M 80.790.080.31
1.570.791.181.57-0.790.981.181.57M 80.910.080.31
1.970.791.181.571.970.791.181.571.97M 101.100.080.31
2.361.181.571.97-0.791.572.36-M 101.100.080.31
2.761.181.572.17-1.181.572.17-M 101.060.120.31
2.951.181.571.97-0.981.571.97-M 121.460.120.43
3.941.571.972.36-1.571.972.36-M 161.610.120.55
4.922.172.95--2.172.95--M 161.610.120.55
* Not available from stock, requires a minimum order quantity

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Hauteur h (Type E)
Hauteur h (Type S)
Filetage d2
Type


Dureté

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.74
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$2.74
5099$2.51
100249$2.29
≥ 250$2.06
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 452-8-8-M3-E-55GN 452-8-13-M3-E-55GN 452-8-8-M3-S-55GN 452-8-13-M3-S-55GN 452-10-10-M4-E-55GN 452-10-15-M4-E-55GN 452-10-10-M4-S-55GN 452-10-15-M4-S-55GN 452-10-20-M4-S-55GN 452-15-15-M4-E-55GN 452-15-20-M4-E-55GN 452-15-10-M4-S-55GN 452-15-15-M4-S-55GN 452-15-20-M4-S-55GN 452-15-30-M4-S-55GN 452-20-15-M6-E-55GN 452-20-20-M6-E-55GN 452-20-25-M6-E-55GN 452-20-10-M6-S-55GN 452-20-15-M6-S-55GN 452-20-20-M6-S-55GN 452-20-30-M6-S-55GN 452-25-15-M6-E-55GN 452-25-20-M6-E-55GN 452-25-30-M6-E-55GN 452-25-15-M6-S-55GN 452-25-20-M6-S-55GN 452-25-30-M6-S-55GN 452-30-15-M8-S-55GN 452-30-20-M8-S-55GN 452-30-25-M8-S-55GN 452-30-30-M8-S-55GN 452-30-15-M8-E-55GN 452-30-20-M8-E-55GN 452-30-30-M8-E-55GN 452-30-40-M8-E-55GN 452-40-20-M8-E-55GN 452-40-30-M8-E-55GN 452-40-40-M8-E-55GN 452-40-20-M8-S-55GN 452-40-25-M8-S-55GN 452-40-30-M8-S-55GN 452-40-40-M8-S-55GN 452-50-20-M10-E-55GN 452-50-30-M10-E-55GN 452-50-40-M10-E-55GN 452-50-50-M10-E-55GN 452-50-20-M10-S-55GN 452-50-30-M10-S-55GN 452-50-40-M10-S-55GN 452-50-50-M10-S-55GN 452-60-30-M10-E-55GN 452-60-40-M10-E-55GN 452-60-50-M10-E-55GN 452-60-20-M10-S-55GN 452-60-40-M10-S-55GN 452-60-60-M10-S-55GN 452-70-30-M10-E-55GN 452-70-40-M10-E-55GN 452-70-55-M10-E-55GN 452-70-30-M10-S-55GN 452-70-40-M10-S-55GN 452-70-55-M10-S-55GN 452-75-30-M12-E-55GN 452-75-40-M12-E-55GN 452-75-50-M12-E-55GN 452-75-25-M12-S-55GN 452-75-40-M12-S-55GN 452-75-50-M12-S-55GN 452-100-40-M16-E-55GN 452-100-50-M16-E-55GN 452-100-60-M16-E-55GN 452-100-40-M16-S-55GN 452-100-50-M16-S-55GN 452-100-60-M16-S-55GN 452-125-55-M16-E-55GN 452-125-75-M16-E-55GN 452-125-55-M16-S-55GN 452-125-75-M16-S-55

Ceci pourrait également vous intéresser...