GN 6220 Douille-entretoises autosertissables Inox

Photo

GN 6220 Douilles-entretoises autosertissables en inox Matériau: NI - Inox
Type: A - Trou traversant taraudé ou trou borgne taraudé
Matériau: NI - Inox
Type: A - Trou traversant taraudé ou trou borgne taraudé
GN 6220 Douilles-entretoises autosertissables en inox Matériau: NI - Inox
Type: A - Trou traversant taraudé ou trou borgne taraudé GN 6220 Douilles-entretoises autosertissables en inox Matériau: NI - Inox
Type: B - Trou borgne taraudé et goujon fileté
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les douilles-entretoises autosertissables GN 6220 en inox sont communément utilisées en tant que tiges d'espacement. Cela permet de fixer les pièces de manière parallèle à leur plan de montage. Le type A est également utilisé en tant qu'écrou de connexion.

Spécifications

InoxNI AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6220 Douilles-entretoises autosertissables en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ATrou traversant taraudé ou trou borgne taraudé
BTrou borgne taraudé et goujon fileté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
dl1 ±0.004
Trou débouchant taraudé
Trou borgne filetée ≈st
min.
M 2.50.1970.3150.3940.4720.590.790.981.18------0.230.200.28
M 30.3150.3940.472-0.590.790.981.181.381.571.771.97--0.250.220.28
M 40.3940.4720.591-0.790.981.181.381.571.771.972.362.763.150.310.280.35
M 50.4720.591--0.790.981.181.381.571.771.972.362.763.150.360.310.39
M 60.4720.591--0.79***0.98***1.181.381.571.771.972.362.763.150.450.390.47
M 80.5910.787--0.98****1.181.381.571.771.972.362.763.15-0.590.510.55
M 100.9841.181--1.381.571.771.972.362.763.153.94--0.770.670.63
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
dl1 ±0.004
Trou borgne taraudé
e ≈l2st
min.
M 2.50.31*0.39*0.470.590.790.981.18------0.230.240.200.28
M 30.31*0.39*0.470.590.790.981.181.381.571.771.97--0.250.240.220.28
M 40.39*0.47**0.590.790.981.181.381.571.771.972.362.763.150.310.310.280.35
M 50.47**0.590.790.981.181.381.571.771.972.362.763.15-0.360.310.310.39
M 60.59***0.790.981.181.381.571.771.972.362.763.15--0.450.390.390.47
M 80.790.981.181.381.571.771.972.362.763.15---0.590.550.510.55
M 100.981.181.381.571.771.972.362.763.153.94---0.770.630.670.63
* t min. = 5 mm

** t min. = 7

*** t min. = 10 mm

**** t min. = 12 mm

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Filetage
Longueur l1 (trou débouchant taraudé)
Longueur l1 (trou borgne fileté)
Longueur l1 (trou borgne taraudé)
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.03
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$1.03
100249$0.95
250499$0.86
≥ 500$0.77
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.001 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 6220-NI-M2,5-5-AGN 6220-NI-M2,5-8-AGN 6220-NI-M2,5-10-AGN 6220-NI-M2,5-12-AGN 6220-NI-M2,5-15-AGN 6220-NI-M2,5-20-AGN 6220-NI-M2,5-25-AGN 6220-NI-M2,5-30-AGN 6220-NI-M2,5-8-BGN 6220-NI-M2,5-10-BGN 6220-NI-M2,5-12-BGN 6220-NI-M2,5-15-BGN 6220-NI-M2,5-20-BGN 6220-NI-M2,5-25-BGN 6220-NI-M2,5-30-BGN 6220-NI-M3-8-AGN 6220-NI-M3-10-AGN 6220-NI-M3-12-AGN 6220-NI-M3-15-AGN 6220-NI-M3-20-AGN 6220-NI-M3-25-AGN 6220-NI-M3-30-AGN 6220-NI-M3-35-AGN 6220-NI-M3-40-AGN 6220-NI-M3-45-AGN 6220-NI-M3-50-AGN 6220-NI-M3-8-BGN 6220-NI-M3-10-BGN 6220-NI-M3-12-BGN 6220-NI-M3-15-BGN 6220-NI-M3-20-BGN 6220-NI-M3-25-BGN 6220-NI-M3-30-BGN 6220-NI-M3-35-BGN 6220-NI-M3-40-BGN 6220-NI-M3-45-BGN 6220-NI-M3-50-BGN 6220-NI-M4-10-AGN 6220-NI-M4-12-AGN 6220-NI-M4-15-AGN 6220-NI-M4-20-AGN 6220-NI-M4-25-AGN 6220-NI-M4-30-AGN 6220-NI-M4-35-AGN 6220-NI-M4-40-AGN 6220-NI-M4-45-AGN 6220-NI-M4-50-AGN 6220-NI-M4-60-AGN 6220-NI-M4-70-AGN 6220-NI-M4-80-AGN 6220-NI-M4-10-BGN 6220-NI-M4-12-BGN 6220-NI-M4-15-BGN 6220-NI-M4-20-BGN 6220-NI-M4-25-BGN 6220-NI-M4-30-BGN 6220-NI-M4-35-BGN 6220-NI-M4-40-BGN 6220-NI-M4-45-BGN 6220-NI-M4-50-BGN 6220-NI-M4-60-BGN 6220-NI-M4-70-BGN 6220-NI-M4-80-BGN 6220-NI-M5-20-AGN 6220-NI-M5-25-AGN 6220-NI-M5-30-AGN 6220-NI-M5-35-AGN 6220-NI-M5-40-AGN 6220-NI-M5-45-AGN 6220-NI-M5-50-AGN 6220-NI-M5-60-AGN 6220-NI-M5-70-AGN 6220-NI-M5-80-AGN 6220-NI-M5-12-AGN 6220-NI-M5-15-AGN 6220-NI-M5-12-BGN 6220-NI-M5-15-BGN 6220-NI-M5-20-BGN 6220-NI-M5-25-BGN 6220-NI-M5-30-BGN 6220-NI-M5-35-BGN 6220-NI-M5-40-BGN 6220-NI-M5-45-BGN 6220-NI-M5-50-BGN 6220-NI-M5-60-BGN 6220-NI-M5-70-BGN 6220-NI-M5-80-BGN 6220-NI-M6-12-AGN 6220-NI-M6-15-AGN 6220-NI-M6-20-AGN 6220-NI-M6-25-AGN 6220-NI-M6-30-AGN 6220-NI-M6-35-AGN 6220-NI-M6-40-AGN 6220-NI-M6-45-AGN 6220-NI-M6-50-AGN 6220-NI-M6-60-AGN 6220-NI-M6-70-AGN 6220-NI-M6-80-AGN 6220-NI-M6-15-BGN 6220-NI-M6-20-BGN 6220-NI-M6-25-BGN 6220-NI-M6-30-BGN 6220-NI-M6-35-BGN 6220-NI-M6-40-BGN 6220-NI-M6-45-BGN 6220-NI-M6-50-BGN 6220-NI-M6-60-BGN 6220-NI-M6-70-BGN 6220-NI-M6-80-BGN 6220-NI-M8-15-AGN 6220-NI-M8-20-AGN 6220-NI-M8-25-AGN 6220-NI-M8-30-AGN 6220-NI-M8-35-AGN 6220-NI-M8-40-AGN 6220-NI-M8-45-AGN 6220-NI-M8-50-AGN 6220-NI-M8-60-AGN 6220-NI-M8-70-AGN 6220-NI-M8-80-AGN 6220-NI-M8-20-BGN 6220-NI-M8-25-BGN 6220-NI-M8-30-BGN 6220-NI-M8-35-BGN 6220-NI-M8-40-BGN 6220-NI-M8-45-BGN 6220-NI-M8-50-BGN 6220-NI-M8-60-BGN 6220-NI-M8-70-BGN 6220-NI-M8-80-BGN 6220-NI-M10-25-AGN 6220-NI-M10-30-AGN 6220-NI-M10-35-AGN 6220-NI-M10-40-AGN 6220-NI-M10-45-AGN 6220-NI-M10-50-AGN 6220-NI-M10-60-AGN 6220-NI-M10-70-AGN 6220-NI-M10-80-AGN 6220-NI-M10-100-AGN 6220-NI-M10-25-BGN 6220-NI-M10-30-BGN 6220-NI-M10-35-BGN 6220-NI-M10-40-BGN 6220-NI-M10-45-BGN 6220-NI-M10-50-BGN 6220-NI-M10-60-BGN 6220-NI-M10-70-BGN 6220-NI-M10-80-BGN 6220-NI-M10-100-B

Ceci pourrait également vous intéresser...