EN 628.1 Poignées de pont Plastique antimicrobien, avec trous de montage contre-alésés, Ergostyle®

Photo

EN 628.1 Poignées de pont en plastique antimicrobien, avec trous de montage contre-alésés, Ergostyle® Couleur: SGA - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
ELESA Original design
code: EBP.SAN
Couleur: SGA - Gris foncé, RAL 7021, finition mate
EN 628.1 Poignées de pont en plastique antimicrobien, avec trous de montage contre-alésés, Ergostyle® Couleur: SGA - Gris foncé, RAL 7021, finition mate EN 628.1 Poignées de pont en plastique antimicrobien, avec trous de montage contre-alésés, Ergostyle® Couleur: WSA - Blanc, RAL 9016, finition mate
Sanline

Famille de produits Sanline

Les pièces standard Sanline en matériaux ou revêtements synthétiques antimicrobiens empêchent les microbes ou les bactéries de se déposer et de proliférer sur les éléments actifs. La technologie à base d'ions d'argent est absolument sans danger pour l'utilisateur et reste efficace après de nombreux cycles de nettoyage.

  • plastique/revêtement antimicrobien
  • efficacité longue durée, même après des nettoyages fréquents
  • absolument inoffensif pour l'utilisateur
Afficher tous les produits Sanline
ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.

  • conception fonctionnelle, ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Informations

Les poignées de pont EN 628.1 sont en plastique antimicrobien.

L'ajout d'un additif à base d'argent a permis de créer un agent actif naturel qui contribue à prévenir la prolifération bactérienne. Même après un nettoyage répété avec du savon ou un solvant, l'effet antimicrobien de cet additif ne diminuera pas. Une stérilisation à des températures supérieures à 266 °F (130 °C) n'aura pas non plus d'effet sur la propriété antimicrobien.

Avec ces propriétés, les pièces d'actionnement constituées de ce plastique sont le choix idéal pour les secteurs de l'ingénierie médicale, l'alimentation et l'industrie pharmaceutique et, de manière générale, lorsque l'hygiène est extrêmement importante.

Spécifications

Poignée
Plastique, Polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre spéciale
  • Résistant aux températures jusqu'à
    266 °F (130 °C)
  • Gris foncé, RAL 7021, finition mateSGASGA
  • Blanc, RAL 9016, finition mateWSAWSA

Capuchons
Plastique, Polyamide (PA)

  • Noir-gris pour SGA
  • Blancs pour WSA

RoHS

Sur demande

Diverses attaches de taille métrique, ainsi que des emballages de kit

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 628.1 Poignées de pont en plastique antimicrobien, avec trous de montage contre-alésés, Ergostyle® schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BMontage du côté de l'opérateur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d2h1h2l2l3
min.
sA/F
en mm
t
4.61 ±0.020.331.021.540.715.633.580.33130.33
7.05 ±0.040.331.142.010.758.195.910.37130.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Diamètre d1
Type

Couleur
SGA
WSA

Sanline - Remarques générales

Les poignées et les éléments d'actionnement peuvent servir de vecteurs pour de nombreux agents pathogènes. À chaque contact avec la main, les bactéries et les germes s'installent sur la surface, où ils peuvent proliférer sans contrôle au fil du temps, par exemple entre deux cycles de nettoyage. Si une ou plusieurs autres personnes touchent ensuite la même pièce, la population élargie d'agents pathogènes a la possibilité de se propager encore plus.

Les pièces standard antimicrobiennes de la famille Sanline permettent d'éviter la propagation de pathogènes sur les éléments d'actionnement. Ceci permet de réduire activement la propagation des bactéries, des champignons et des virus.

Les additifs à base d'ions d'argent utilisés dans les plastiques ou les revêtements en poudre destinés aux pièces standard de la famille Sanline détruisent les parois cellulaires des micro-organismes et les neutralisent du même coup. Leur efficacité est conservée pendant longtemps, même après des cycles de nettoyage fréquents, et est absolument sans danger pour l'utilisateur.

With their antimicrobial properties, the Sanline operating elements are predestined for areas with elevated hygiene requirements. Celles-ci comprennent les cabinets de médecins, les hôpitaux, les établissements de réadaptation et de soins ainsi que les cafétérias, les usines de transformation des aliments et les exploitations agricoles avec du bétail. Les produits Sanline réduisent également le risque d'infection dans les endroits où de nombreuses personnes différentes entrent en contact avec des poignées et des éléments d'actionnement, comme dans les stades et les salles de concert, les parcs et les installations de bien-être ainsi que dans les transports en commun.

Principe de fonctionnement

Les plastiques ou les revêtements en poudre contenant des ions d'argent inhibent la fixation et la prolifération des agents pathogènes au niveau des surfaces. L'effet est basé sur un principe naturel et reste continuellement efficace pendant longtemps.

Les ions d'argent (Ag⁺) sont diffusés à partir de la surface en plastique et se fixent aux parois cellulaires du microbe. Après un court laps de temps, les ions d'argent traversent la paroi cellulaire du microbe et détruisent l'activité enzymatique à l'intérieur de la cellule. Le matériel génétique du microbe est attaqué, ce qui empêche la poursuite de la division cellulaire et finit par tuer le germe.

63433111-02e2-46f8-be60-6738e79f3531

L'effet antimicrobien de l'additif n'est pas réduit par un nettoyage répété avec du savon ou un solvant. Cet effet n'est pas atténué, même à des températures de stérilisation.

Tests de laboratoire

Les plastiques ou les revêtements en poudre des pièces standard Sanline ont été testés par un laboratoire d'essai agréé pour les micro-organismes suivants :

Plastique

Bactéries (conformément à la norme ISO 22196:2011) :

  • Staphylococcus aureus ATCC® 25923™
  • Escherichia coli ATCC® 25922™
  • Klebsiella pneumoniae ATCC® 13883™
  • Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™

Champignons (conformément à la norme ISO 22196:2011) :

  • Candida albicans ATCC® 10231™

Il est démontré que ce principe d'action permet de réduire la prolifération des bactéries et des champignons ; au bout de 24 heures, la contamination microbienne des surfaces est inférieure à 1 % de la contamination initiale. Dans le cas des virus, la contamination est réduite à moins de 5 %.

Pièce standard typique
Prolifération des micro-organismes en 24 h

MD565{St:_}SB-36704-0.svg

Pièce standard Sanline
Réduction des micro-organismes en 24 h

MD565{St:_}SB-36702-0.svg

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.38
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$14.38
799$13.85
100249$13.07
≥ 250$11.76
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.124 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

EN 628.1-117-8,5-B-SGAEN 628.1-117-8,5-B-WSAEN 628.1-179-8,5-B-SGAEN 628.1-179-8,5-B-WSA

Ceci pourrait également vous intéresser...