EN 675.1Poignées à boulePlastique, avec insert taraudé en laiton, avec capuchon amovible, Ergostyle®, Softline
Photo
ELESA original design code: EBK-C SOFT EBK-H SOFT
Couleur du capuchon: DGR - Gris, RAL 7035, finition mate
Famille de produits Ergostyle
Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix de design qui leur ont été attribués sont la preuve leur exigence de haute qualité. Les produits Ergostyle sont identifiés par cinq petits points.
conception fonctionnelle, ergonomique
qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et assurent un meilleur transfert de force entre la main et l'élément de commande, en particulier en atmosphère humide, huileuse, chaude ou froide.
revêtement permanent en élastomère
transfert de force optimisé
fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.
Le revêtement Softline rend les poignées de balle EN 675.1 particulièrement ergonomiques et faciles à prendre en main.
La zone de contact douce et antidérapante améliore l'adhérence dans les conditions ambiantes huileuses, chaudes / humides (transpiration des mains), sèches et à des températures basses (inférieures à zéro).
Les poignées à boule Softline peuvent être utilisées à la fois comme éléments de commande et de serrage. Le noyau en plastique "dur" garantit un ancrage parfait de l'insert taraudé, même sous des charges de serrage ou de couple plus importantes.
Le capuchon d'indicateur transparent (DTR) permet le placement de symboles en dessous. Les symboles de positionnement et de contrôle doivent être commandés séparément.
Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques (éviter l'alcool).
Spécifications
Corps
Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)
Revêtement Softline
Élastomère (TPE) 70 Shore A
Chimiquement lié au noyau en plastique
Granules de plastique conforme aux exigences de la FDA
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.135 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.