EN 449.1 Loquets à came de porte à vis d'étrier Plastique technopolymère, réglable, ave cache

Photo

EN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, plastique technopolymère, réglables, avec cache Type: A - Fermeture à déclic sans poignée étrier
Couleur: LG - Gris, finition mate
ELESA original design
code: BMST
Type: A - Fermeture à déclic sans poignée étrier
Couleur: LG - Gris, finition mate
EN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, plastique technopolymère, réglables, avec cache Type: A - Fermeture à déclic sans poignée étrier
Couleur: LG - Gris, finition mate EN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, plastique technopolymère, réglables, avec cache Type: A - Fermeture à déclic sans poignée étrier
Couleur: SW - Noir, finition mate EN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, plastique technopolymère, réglables, avec cache Type: B - Fermeture à déclic avec poignée étrier
Couleur: LG - Gris, finition mate EN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, plastique technopolymère, réglables, avec cache Type: B - Fermeture à déclic avec poignée étrier
Couleur: SW - Noir, finition mate
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les loquets à came de porte à vis d'étrier GN 449.1 peuvent être montés sur des pièces formées et facilitent le blocage des portes pivotantes.

    Les fentes permettent de monter les loquets à came de porte sur des pièces formées comportant différentes sections transversales. De même, la distance de 1 mm entre les différents éléments qui est nécessaire pour le fonctionnement des loquets, peut être facilement réglée.

    Un trous de forme allongée (type A) qui s'enclenche fermement lorsqu'il est poussé en position fermée et se libère lorsqu'il est poussé en position ouverte. Dans la conception avec la poignée étrier (type B), la porte est maintenue fermée par un effet de verrouillage-forme. La porte est ouverte par le déverrouillage de la poignée étrier. Cette poignée permet de ne pas utiliser autant la poignée d'actionnement supplémentaire au niveau de la porte.

    Le produit est livré non monté.

    Spécifications

    Logement loquet
    Plastique
    Technopolymère (Polyamide PA)

    • Renforcé de fibre de verre
    • Résistant aux températures jusqu'à
      176 °F (80 °C)
    • Noir, finition mateSWSW
    • Gris, finition mateLGLG

    Cache
    Plastique
    (Téréphtalate de polybutylène PBT)


    Plaque de support
    Acier, noir


    Ressort
    Inox


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    EN 449.1 Loquets à came de porte à boulon-ressort, plastique technopolymère, réglables, avec cache schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    AFermeture à déclic sans poignée étrier
    BFermeture à déclic avec poignée étrier
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    bForce de maintien FH  en N
    (Type A  avec distance 1 mm)
    2.2422.48 lbf (100 N)

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur b
    Type


    Couleur
    LG
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $14.97
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    16$14.97
    799$14.42
    100249$13.61
    ≥ 250$12.24
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.125 lbs
    Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
    Téléphone: 800-877-8351
    Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

    Données CAD

    Autres formats de données

    Téléchargement rapide

    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    EN 449.1-57-A-SWEN 449.1-57-B-SWEN 449.1-57-A-LGEN 449.1-57-B-LG

    Ceci pourrait également vous intéresser...