GN 147.3 Noix de serrage avec embase Aluminium, assemblage divisé, avec 6 trous de montage

Photo

GN 147.3 Noix de serrage avec embase, aluminium Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate
GN 147.3 Noix de serrage avec embase, aluminium Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 147.3 Noix de serrage avec embase, aluminium Bildzuordnung: B - Alésage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 147.3 Noix de serrage avec embase, aluminium Bildzuordnung: V - Carré
Finition: BL - Finition blanc, Finition grenaillée mate GN 147.3 Noix de serrage avec embase, aluminium Bildzuordnung: V - Carré
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

Afficher tous les produits compatibles

Description du produit

Informations

Les alésages des noix de serrage avec embase GN 147.3 sont usinés et conçus pour les tubes de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462 respectivement.

Les versions carrées conviennent également aux équipements et/ou aux systèmes de profilés.

Les vis de serrage standard sont des vis à tête cylindrique DIN 912. Ils peuvent être remplacés par les kits de serrage GN 911 (voir tableau de dimensions pour le code d'article).

Spécifications

Aluminium
  • plastifié
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Finition blanc, Finition grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304

Conforme à la directive RoHS

Accessoire

Kits de serrage GN 911

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 147.3 Noix de serrage avec embase, aluminium schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
s
Carré
d2k
Longueur de serrage
l1l2mtx1x2y1y2y3z
Screw
locations for
screw size
Accessory
Recom. lever
GN 911 for
 z
l3
B 20V 200.261.972.092.681.180.282.171.573.842.363.25M8-352.483.07
B 25V 250.261.972.092.681.180.282.171.573.842.363.25M8-352.483.07
B 30V 300.261.972.092.681.180.282.171.573.842.363.25M8-352.483.07

Configuration et prix

3D Product Configurator
Alésage d1
Carré s
N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$33.85
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$33.85
1024$31.03
2549$28.21
≥ 50$25.39
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.544 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 147.3-B20-2-SWGN 147.3-B20-2-BLGN 147.3-V20-2-SWGN 147.3-V20-2-BLGN 147.3-B25-2-SWGN 147.3-B25-2-BLGN 147.3-V25-2-SWGN 147.3-V25-2-BLGN 147.3-B30-2-SWGN 147.3-B30-2-BLGN 147.3-V30-2-SWGN 147.3-V30-2-BL

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.