GN 2422 Rails de guidage linéaire de galets à came Acier, pour systèmes de guidages linéaires de galets à came avec profilé en C

Photo

GN 2422 Acier, rails de guidage linéaire de galets à came pour systèmes de guidages linéaires de galets à came avec profilé en C Type: UT - Rail de support flottant, avec trou de montage pour vis à tête plate
Type: UT - Rail de support flottant, avec trou de montage pour vis à tête plate
GN 2422 Acier, rails de guidage linéaire de galets à came pour systèmes de guidages linéaires de galets à came avec profilé en C Type: UT - Rail de support flottant, avec trou de montage pour vis à tête plate GN 2422 Acier, rails de guidage linéaire de galets à came pour systèmes de guidages linéaires de galets à came avec profilé en C Type: UV - Rail de support flottant, avec trou de montage pour vis à tête fraisée GN 2422 Acier, rails de guidage linéaire de galets à came pour systèmes de guidages linéaires de galets à came avec profilé en C Type: XT - Rail de support fixe, avec trou de montage pour vis à tête plate GN 2422 Acier, rails de guidage linéaire de galets à came pour systèmes de guidages linéaires de galets à came avec profilé en C Type: XV - Rail de support fixe, avec trou de montage pour vis à tête fraisée

Description du produit

Informations

Les rails de guidage de galets à came GN 2422 peuvent être combinés avec les chariots de galets GN 2424 ou les galets GN 2426 pour fabriquer des systèmes de guidage de galets Ces unités compactes sont utilisées par exemple pour déplacer des portes coulissantes ou dans l'ingénierie mécanique ou la fabrication de gabarits en vue d'un mouvement linéaire des équipements de l'installation.

Ces systèmes présentent une grande stabilité et permettent un déplacement silencieux à des vitesses de déplacement rapides. Grâce à l'option de combinaison de rails de paliers fixes et flottants, ils n'exercent aucune contrainte sur la construction environnante et permettent ainsi de compenser des erreurs de parallélisme.

Des vis à tête plate avec la tête surbaissée sont intégrées dans les rails de type UT et XT.

Spécifications

Rail de guidage de galets
Acier avec traitement thermique

  • zingué, finition passivée bleue
  • chemins de roulement trempés

Vis à tête plate (pour types UT et XT uniquement)
Acier
Zingué, finition passivée bleue


RoHS

Accessoire

Chariots de galets à came GN 2424
Galets à came GN 2426

Sur demande

autres longueurs (jusqu'à 3 600 mm maximum)
autres distances de trou de montage m1 / m2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2422 Acier, rails de guidage linéaire de galets à came pour systèmes de guidages linéaires de galets à came avec profilé en C schéma

Options de pièce / Tableau

Type

UTRail de support flottant, avec trou de montage pour vis à tête plate
UVRail de support flottant, avec trou de montage pour vis à tête fraisée
XTRail de support fixe, avec trou de montage pour vis à tête plate
XVRail de support fixe, avec trou de montage pour vis à tête fraisée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h1m1b1d1d2d3
Filetage
d4l2m2s1s2A/F
0.719.4515.7522.0531.5040.9447.24-1.570.330.180.20M 40.370.313.150.110.03T20
1.1015.7522.0531.5040.9447.2456.69-1.570.480.220.25M 50.430.393.150.160.08T25
1.3815.7522.0531.5040.9447.2456.69-1.570.650.260.31M 60.590.473.150.140.03T30
1.6915.7522.0531.5040.9447.2459.8478.741.570.830.330.41M 80.710.633.150.180.06T40

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h1
Longueur du rail l1
Distance de trou de fixation m1
Type




Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$64.69
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$64.69
59$59.30
1024$53.91
≥ 25$48.51
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.291 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 2422-18-240-40-UTGN 2422-18-240-40-UVGN 2422-18-240-40-XTGN 2422-18-240-40-XVGN 2422-18-400-40-UTGN 2422-18-400-40-UVGN 2422-18-400-40-XTGN 2422-18-400-40-XVGN 2422-18-560-40-UTGN 2422-18-560-40-UVGN 2422-18-560-40-XTGN 2422-18-560-40-XVGN 2422-18-800-40-UTGN 2422-18-800-40-UVGN 2422-18-800-40-XTGN 2422-18-800-40-XVGN 2422-18-1040-40-UTGN 2422-18-1040-40-UVGN 2422-18-1040-40-XTGN 2422-18-1040-40-XVGN 2422-18-1200-40-UTGN 2422-18-1200-40-UVGN 2422-18-1200-40-XTGN 2422-18-1200-40-XVGN 2422-28-400-40-UTGN 2422-28-400-40-UVGN 2422-28-400-40-XTGN 2422-28-400-40-XVGN 2422-28-560-40-UTGN 2422-28-560-40-UVGN 2422-28-560-40-XTGN 2422-28-560-40-XVGN 2422-28-800-40-UTGN 2422-28-800-40-UVGN 2422-28-800-40-XTGN 2422-28-800-40-XVGN 2422-28-1040-40-UTGN 2422-28-1040-40-UVGN 2422-28-1040-40-XTGN 2422-28-1040-40-XVGN 2422-28-1200-40-UTGN 2422-28-1200-40-UVGN 2422-28-1200-40-XTGN 2422-28-1200-40-XVGN 2422-28-1440-40-UTGN 2422-28-1440-40-UVGN 2422-28-1440-40-XTGN 2422-28-1440-40-XVGN 2422-35-400-40-UTGN 2422-35-400-40-UVGN 2422-35-400-40-XTGN 2422-35-400-40-XVGN 2422-35-560-40-UTGN 2422-35-560-40-UVGN 2422-35-560-40-XTGN 2422-35-560-40-XVGN 2422-35-800-40-UTGN 2422-35-800-40-UVGN 2422-35-800-40-XTGN 2422-35-800-40-XVGN 2422-35-1040-40-UTGN 2422-35-1040-40-UVGN 2422-35-1040-40-XTGN 2422-35-1040-40-XVGN 2422-35-1200-40-UTGN 2422-35-1200-40-UVGN 2422-35-1200-40-XTGN 2422-35-1200-40-XVGN 2422-35-1440-40-UTGN 2422-35-1440-40-UVGN 2422-35-1440-40-XTGN 2422-35-1440-40-XVGN 2422-43-400-40-UTGN 2422-43-400-40-UVGN 2422-43-400-40-XTGN 2422-43-400-40-XVGN 2422-43-560-40-UTGN 2422-43-560-40-UVGN 2422-43-560-40-XTGN 2422-43-560-40-XVGN 2422-43-800-40-UTGN 2422-43-800-40-UVGN 2422-43-800-40-XTGN 2422-43-800-40-XVGN 2422-43-1040-40-UTGN 2422-43-1040-40-UVGN 2422-43-1040-40-XTGN 2422-43-1040-40-XVGN 2422-43-1200-40-UTGN 2422-43-1200-40-UVGN 2422-43-1200-40-XTGN 2422-43-1200-40-XVGN 2422-43-1520-40-UTGN 2422-43-1520-40-UVGN 2422-43-1520-40-XTGN 2422-43-1520-40-XVGN 2422-43-2000-40-UTGN 2422-43-2000-40-UVGN 2422-43-2000-40-XTGN 2422-43-2000-40-XV

Ceci pourrait également vous intéresser...