Vidéos JW Winco

Faites défiler pour voir les vidéos sur JW Winco et sur nos produits.

JW Winco fête ses 45 ans

JW Winco fête ses 45 ans

Mark Winkler, notre président, nous explique comment son père et sa mère ont créé l'entreprise en 1978 et comment il compte reprendre le flambeau. Nous sommes heureux de célébrer 45 ans de succès et honorés d'aider nos clients à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Enterprise Vidéo

Enterprise Vidéo

JW Winco est le leader dans le développement, la production et la distribution de pièces standard pour l'ensemble de l'industrie. La gamme complète de produits établit des standards dans tous les secteurs et offre à nos clients une expérience de magasinage à guichet unique. La qualité, le service et la disponibilité sont par conséquent garantis, quel que soit le lieu.

 

Poignées étriers éclairage LED EN 6284

Poignées étriers éclairage LED EN 6284

Les poignées étriers EN 6284 de JW Winco sont dotées d'un éclairage de poignée LED intégré, qui sert d'indicateur d'état. Cette fonction d'interrupteur permet d'obtenir différentes couleurs en combinant les lumières rouge, bleue et verte. La EN 6284 est livrée avec un câble ou un connecteur au choix. Des poignées en U complémentaires pour armoires sans fonctions de commutation sont disponibles sous la référence EN 6284.1.

Broches de levage filetées

Broches de levage filetées

Les broches de levage filetées GN 1133 / GN 1135 sont des éléments de support conçus pour une utilisation rapide et facile. Il suffit d'appuyer sur le bouton de commande pour déverrouiller les segments filetés et permettre à la broche d'entrer ou de sortir du filetage de montage. Il n'est ainsi plus nécessaire de perdre du temps à visser/dévisser comme c'est le cas avec les dispositifs de levage typiques tels que les anneaux de levage.

 

Doigts d'indexage GN 817.7

Doigts d'indexage GN 817.7

Les doigts d'indexage GN 817.7 à actionnement pneumatique s'intègrent facilement et en toute sécurité aux processus automatisés et peuvent être positionnés là où il est impossible d'actionner manuellement le doigt d'indexage. Grâce au matériau utilisé, les doigts d'indexage conviennent également aux environnements plus agressifs.

 

Charnière multi-joints en inox GN 7237

Charnière multi-joints en inox GN 7237

Vidéo de présentation et exemple d'application de charnières multi-joints GN 7237

Systèmes et bandes de mesure magnétique

Systèmes et bandes de mesure magnétique

"Mesurez une fois, coupez une fois" avec les systèmes de mesure magnétiques EN 7110 et les bandes magnétiques EN 7110.2. Ces produits forment un système complet de mesure de longueur et d'angle adapté aux applications nécessitant des ajustements fréquents, telles que les stations de coupe et d'ébarbage.

Pièces standard en plastique détectable

Pièces standard en plastique détectable

Les pièces standard détectables visuellement sont fabriquées dans un plastique bleu. Cette couleur frappante les rend particulièrement visibles à l'œil humain et, ce qui est peut-être plus important, aux systèmes de contrôle optique.

 

Sauterelles de serrage pneumatiques

Sauterelles de serrage pneumatiques

Les sauterelles pneumatiques permettent d'automatiser l'action de serrage manuel des sauterelles standard, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles applications. Elles sont actionnées par air comprimé et peuvent être utilisées pour serrer solidement des pièces, à distance, en appuyant sur un bouton. Lors d’absence de pression, la sauterelle pneumatique reste fermée.

 

Raccords rapides GN 1050

Raccords rapides GN 1050

Les raccords rapides GN 1050 permettent de positionner et de raccorder les composants sans outils à l'aide de inserts GN 1050.1 pour un ajustement serré et reproductible.
Les brides GN 1050.2 sont disponibles en tant qu'accessoire pour l'assemblage des raccords et des goujons, et offrent des options de fixation supplémentaires.

 

Boutons de serrage avec doigt d'indexage

Boutons de serrage avec doigt d'indexage

GN 7336.7 boutons de serrage avec doigt d'indexage sont utilisés pour positionner, sécuriser et serrer les éléments de réglage en même temps.

 

Boutons de serrage avec doigt d'indexage

Boutons de serrage avec doigt d'indexage

GN 7336.8 boutons de serrage avec doigt d'indexage sont utilisés pour positionner, sécuriser et serrer les éléments de réglage en même temps.

 

Pièces standard de conception hygiénique, pied de mise à niveau GN 20

Pièces standard de conception hygiénique, pied de mise à niveau GN 20

Cliquez ici pour en savoir plus sur le pied de mise à niveau GN 20.

Leviers à excentrique

Leviers à excentrique

Les leviers à excentrique GN 927 sont utilisés pour les opérations de serrage et de desserrage rapides. Contrairement à une opération de serrage par filetage, ces leviers permettent un serrage sans couple.

Vis d'arrêt

 Vis d'arrêt

Les vis d'arrêt GN 252.5 sont fournies avec une tête ronde durcie qui sert de solide butée de fin de course. Ces vis sont généralement montées avec un contre-écrou. Lorsque la pièce de travail touche la tête de vis, un signal électrique est transmis par le contacteur de fin de course. Au moyen de l'écrou moleté, le contacteur de fin de course peut être monté et déposé sans devoir desserrer le bouton de réglage.

Glissières télescopiques

Glissières télescopiques

Les glissières télescopiques sont utilisées dans les installations de production et les machines industrielles telles que les étagères coulissantes simples et économiques, avec différents raccords possibles. Elles incluent les glissières partielles, complètes et en sur-extension.

 

Boutons moletés à limiteur de couple GN 3663

Boutons moletés à limiteur de couple GN 3663

GN 928 Clavettes de serrage / GN 928.1 Outil de montage

GN 928 Clavettes de serrage / GN 928.1 Outil de montage

Grâce à la clavette de serrage GN 928, les pièces rondes de 6 à 125 mm peuvent être serrées en toute rapidité, avec précision et de façon économique.

 

Éléments de mise à niveau GN 355

Éléments de mise à niveau GN 355

Poussoirs à ressort

Poussoirs à ressort

Les poussoirs à ressort utilisent les goupilles de pression ou billes à ressort pour indexer, serrer ou verrouiller les éléments en place. Les dispositifs à ressort sont bloqués par friction sur des blocs en V et les composants sont positionnés par des trous de centrage.

 

Joints de protection

Joints de protection

Les protecteurs de bords et joints de protection à clipser recouvrent les bords tranchants des panneaux et tôles pour empêcher les dommages. Les hayons, rabats et portes peuvent être étanchéifiés avec des protecteurs de bords ayant un joint de protection.

 

 

Broches à libération rapide

Broches à libération rapide

Les broches à libération rapide avec un verrou axial, broches à billes et broches de verrouillage avec un verrou à bille et cliquet de verrouillage fournissent un moyen rapide et facile pour connecter, sécuriser et fixer de nombreux éléments ayant un trou. Le verrou axial peut être libéré en appuyant sur un bouton de libération.

Supports de positionnement d'application GN 200, GN 215, GN 700

Supports de positionnement d'application GN 200, GN 215, GN 700

Comment télécharger des fichiers CAO 2D et 3D

Comment télécharger des fichiers CAO 2D et 3D

Ce tutoriel vous expliquera comment télécharger rapidement et facilement.

 

Présentation de JW Winco

Présentation de JW Winco

L'entreprise J.W. Winco, Inc. est présentée sur cette vidéo diffusée dans l'émission « Manufacturing Marvels » (merveilles de la fabrication) le 9 avril 2013 sur la chaîne américaine Fox News Business. Cette vidéo de 2 minutes fait découvrir la gamme de l'entreprise pour les pièces standard métriques et en pouces destinées à différents secteurs industriels, ainsi que ses services, équipements et site Web.