Définition de la taille des joints de cardan avec roulements à friction

DIN 808-FB


Sortie N [kW]= M [Nm] x n [tr/mm]
1 kW = 1,36 hp     1 hp = 0,736 kW

Exemple 1 :

Sortie transmise N = 0,65 kW
Vitesse n= 230 tr/mm Angle de travail ß= 10°
Facteur de correction k= 1   

Sortie de référence « N » = sortie nominale N Intersection « P » calculée avec 0,65 kW et 230 tr/mm (correspondant à un couple de 27 Nm).   

Le grand joint suivant correspondant au point P est d1 = 25 

Exemple 2 :

Couple transmis M = 27
Vitesse Nm n= 230 tr/mm 
Angle de travail ß= 30° 
Facteur de correction k= 2,25 
Couple de référence M = 2,25 x 27 Nm = 61 
Nm Intersection « P1 » est calculée avec 61 Nm et 230 tr/mm (correspondant à une sortie de référence « N » = 1,44 kW). 
Le grand joint suivant correspondant au point P1 est d1 = 32