Sortie N [kW]= M [Nm] x n [tr/mm]
1 kW = 1,36 hp 1 hp = 0,736 kW
Exemple 1 :
Sortie transmise N = 5,5 kW
Vitesse n= 2300 tr/mm
Angle de travail ß= 10°
Facteur de correction k= 1
Sortie de référence « N » = sortie nominale N Intersection
« P » est calculée avec 5,5 kW et 2300 tr/mm (correspondant à un couple de 23 Nm).
Le grand joint suivant correspondant au point P est d1 = 28
Exemple 2 :
Couple transmis M = 23 Nm
Vitesse n= 2300 tr/mm
Angle de travail ß= 18°
Facteur de correction k= 1,43
Couple de référence
M = 1,43 x 23 Nm = 33 Nm
Intersection « P1 » est calculée avec 33 Nm et 2300 tr/mm (correspondant à une sortie de référence de « N » = 8,3 kW).
Le grand joint suivant correspondant au point P1 est d1 = 32