Composition des matériaux des ensembles d'aimants de retenue

Ferrite dure (HF)

SrFe (Strontium ferrite).
Les aimants en ferrite dure (80 % d'oxyde de fer) sont fabriqués selon un processus de frittage.
Comme tous les matériaux en céramique, ces aimants sont très durs et cassants, et quasiment impossibles à usiner.
La force d'attraction magnétique diminue lorsque l'aimant est chauffé.

AlNiCo (AN)

Aluminium nickel cobalt.
Les aimants en AlNiCo (dont les principaux composants sont l'aluminium, le nickel, le cobalt et le fer) sont fabriqués selon un processus de frittage ou de moulage.
Le matériau est très dur et solide, mais peut être redressé.
Ces aimants sont utilisés dans des applications pour lesquelles le champ magnétique doit rester aussi statique et stable que possible, même en cas de variations élevées de températures.

SmCo (SC)

Samarium cobalt.
Les aimants en SmCo (dont les principaux composants sont le samarium et le cobalt) sont fabriqués selon un processus de frittage.
Le matériau est très dur et cassant, et quasiment impossible à usiner.
La force d'attraction magnétique diminue lorsque l'aimant est chauffé.

NdFeB (ND)

Néodyme fer bore.
Les aimants en NdFeB (dont les principaux composants sont le néodyme, le fer et le bore) sont fabriqués selon un processus de frittage.
Le matériau est très dur et cassant, et quasiment impossible à usiner.
Ce matériau fournit une puissance de retenue magnétique incroyable.
La force d'attraction magnétique diminue lorsque l'aimant est chauffé.

Comparaison des matériaux des aimants :

DescriptionFerrite dure (HF)AlNiCo (AN)SmCo (SC)NdFeB (ND)
Force d'attraction bonnemoyenneélevéetrès élevée
Température de fonctionnement max.* ~ 390 °F (200 °C)~ 840 °F (450 °C)~ 390 °F (200 °C)~ 175 °F (80 °C)
Résistance à la corrosion très bonne très bonne bonnepas très bonne
Possibilité d'usinageimpossible découpe au diamant, meulage impossible impossible
Possibilité de démagnétisation modérée -
avec des champs démagnétisant
facile -
avec des champs démagnétisant
très difficile -
uniquement en cas de grands champs démagnétisant
difficile -
uniquement en cas de grands champs démagnétisant
Prixtrès abordable élevétrès élevé abordable

*La température maximale utilisée est fournie à titre indicatif uniquement, car elle dépend de la taille de l'aimant.