Informations sur les forces d'attraction des ensembles d'aimants de retenue

La force d'attraction magnétique peut aussi être perturbée par des alternances de contraintes thermiques et des facteurs chimiques (bains agressifs, gaz, etc.).

Les diagrammes et les graphiques ci-dessous représentent les valeurs liées à l'impact de différentes spécifications mécaniques sur la force d'attraction magnétique.

Les forces d'attraction magnétiques nominales indiquées dans les tableaux des pages des standard sont les valeurs minimales obtenues pour :

Mesure de la force

1 Newton (N = 0,225 lb)