w | = | mouvement du poussoir |
F | = | poussée latérale [N] poussée initiale = F poussée finale = 1,1 x F |
a2-a1 | = | plage de serrage pour une pièce |
x | = | distance avec l'axe. point de poussée à w / 2 ; x1-pour le point de poussée le plus haut (a1) x2-pour le point de poussée le plus bas (a2) |
lo | = | distance avec la butée. alésage de la bague de poussée |
lo | = | lm + x lm = longueur moyenne de la pièce (lmax. + lmin.) / 2 |
Pour les points de contact (hauteur de la pièce) entre a1 et a2, utilisez une valeur de x située entre x1 et x2 (interpolation).
En respectant les valeurs ci-dessus, tout le mouvement du poussoir de pression latérale recouvre la tolérance de la pièce.
GN 715.2 sont un accessoire d'outil. Elles permettent de régler précisément les poussoirs à pression latérale. Cela permet de modifier la distance « lo » afin de recouvrir une plus grande tolérance sur une pièce que la portée actuelle du poussoir.