EN 6284.1 Jaladeras en «U» para gabinete Plástico, con insertos roscados

Foto

EN 6284.1 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico, con insertos roscados
ELESA original design
code: M.2000

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinete EN 6284.1 están diseñadas como asas complementarias para las jaladeras en «U» para gabinete EN 6284 con función de interruptor eléctrico.

Especificación

Empuñadura
Plástico
Tecnopolímero PolyamidePA

  • Reforzadas con fibra de vidrio
  • Autoextinguibles, UL-94 V0
  • Resistentes a temperaturas
    de hasta 248 °F (120 °C)
  • Negro, acabado mateSWSW

Insertos roscados
Latón


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 6284.1 Jaladeras en «U» para gabinete de plástico, con insertos roscados boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1 ± 0.04dbh1h2l2l3l4t
7.09M 61.382.560.948.374.450.790.47

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Longitud l1
Rosca d
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$78.01
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
13$78.01
424$75.17
2549$70.92
≥ 50$63.82
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.705 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».