GN 7090 Discos adhesivos Acero inoxidable, con agujero roscado, diseño higiénico

Foto

GN 7090 Discos adhesivos de acero inoxidable, con agujero roscado, diseño higiénico Material de junta de sellado: E - EPDM
Material de junta de sellado: E - EPDM
GN 7090 Discos adhesivos de acero inoxidable, con agujero roscado, diseño higiénico Material de junta de sellado: E - EPDM GN 7090 Discos adhesivos de acero inoxidable, con agujero roscado, diseño higiénico Material de junta de sellado: H - H-NBR
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.
Hygienic-Design

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.

Descripción del producto

Información

Los discos adhesivos GN 7090 se usan como contrapartes para imanes de retención cuando estos se usan en combinación con materiales no magnéticos o cuando es necesario aumentar la fuerza de sujeción debido al escaso grosor del material.

Están destinados al uso en áreas higiénicas. La superficie sellada atornillada permite el montaje sin espacios muertos; la geometría impermeable y el acabado de alta calidad evitan la acumulación de suciedad y facilitan la limpieza.

Los discos adhesivos también se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias a los materiales utilizados.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI 318LN
Acabado mate (Ra < 0.8 µm)MT


Junta de sellado

  • H-NBRH
    Resistente a temperaturas de
    -13 °F a +302 °F (-25 °C a +150 °C)
  • EPDME
    Resistente a temperaturas de
    -40 °F a +248 °F (-40 °C a +120 °C)
  • Azul
  • Dureza 85 ±5 Shore A
  • Conforme a normativa FDA

RoHS

Accesorio

Juntas de sellado GN 7600
Tornillos de cabeza hexagonal GN 1580
Tornillos de cabeza hexagonal GN 1581

Bajo pedido

Con junta de sellado FKM (fluoroelastómero) F

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7090 Discos adhesivos de acero inoxidable, con agujero roscado, diseño higiénico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASuperficie de posicionamiento plana
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4ht
1.10M 41.020.940.390.20
1.65M 51.571.500.430.24

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca d2
Tipo

Acabado
Material de junta de sellado


Instrucciones de montaje

a3374464-dedb-461a-ba1a-047add2b606e

Combinando imanes de retención con discos de sujeción se logra una fuerza de sujeción normal.
En la superficie de sujeción se pueden usar indistintamente imanes de retención con polos positivo o negativo.

fee72e71-c93e-4c45-a06b-28ece8d36e15

Si se combinan dos imanes de polaridad opuesta, se logra una fuerza de sujeción mayor.

b1eabc75-0848-4827-a17d-611b6b045adf

Al combinar dos imanes de retención con la misma polaridad se crea una fuerza de repulsión.

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$11.92
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$11.92
1024$10.93
2549$9.94
≥ 50$8.94
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.090 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 7090-28-M4-A-MT-HGN 7090-28-M4-A-MT-EGN 7090-42-M5-A-MT-HGN 7090-42-M5-A-MT-E