GN 8351Tornillos de mariposaAcero inoxidable, diseño higiénico
Foto
Acabado: PL - Acabado pulido (Ra < 0.8 µm) Material de anillo de sellado: H - H-NBR
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.
adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
rápido y fácil de limpiar
sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.
Los tornillos de mariposa GN 8351 cumplen con los principios de prueba de la DGUV y están destinadas a utilizarse en áreas higiénicas. La versión con acabado PL está certificada también según las directrices EHEDG. La superficie de atornillamiento sellada permite que el montaje no tenga espacios muertos; su geometría hermética, junto con el acabado de alta calidad, evita que se acumule suciedad y facilita la limpieza.
Los tornillos de mariposa sujetan y aprietan piezas fácilmente y sin herramientas. La forma ergonómica permite elevadas fuerzas de apriete.
Los tornillos de mariposa también se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias a los materiales utilizados.
Especificación
Cuerpo
Fundición de precisión
de acero inoxidable AISI 316
Acabado mate (Ra < 0.8 µm)MT
Acabado pulido (Ra < 0.8 µm)PL
Anillo de sellado
H-NBRH
Resistente a temperaturas de
-13 °F a +302 °F (-25 °C a +150 °C)
EPDME
Resistente a temperaturas de
-40 °F a +248 °F (-40 °C a +120 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.066 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.