EN 519 Empuñaduras cilíndricas Plástico fenólico, con rosca moldeada

Foto

EN 519 Empuñaduras cilíndricas de plástico fenólico, con rosca moldeada
ELESA original design
code: I.280

Descripción del producto

Información

Al usar las empuñaduras EN 519, asegúrese de que el pasador roscado esté lo suficientemente largo, de lo contrario, el elemento de plástico puede romperse bajo una exposición excesiva a la tensión.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
Duroplast (Resina de FF)

  • Resistente a temperaturas
    de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado brillante
  • Rosca moldeada

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 519 Empuñaduras cilíndricas de plástico fenólico, con rosca moldeada boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3l1l2
mín.
l3  ±0.02
0.711/4 x 200.591.570.980.14
0.835/16 x 180.671.971.380.30
0.913/8 x 160.752.561.570.30
1.023/8 x 160.833.152.170.28
1.101/2 x 130.873.542.280.31
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3l1l2
mín.
l3  ±0.02
0.55M 50.431.100.470.06
0.71M 60.591.570.980.14
0.71M 80.591.570.980.14
0.83M 60.671.970.980.14
0.83M 80.671.971.380.30
0.91M 80.752.561.180.30
0.91M 100.752.561.570.30
1.02M 80.833.151.770.28
1.02M 100.833.152.170.28
1.02M 120.833.152.170.39
1.10M 80.873.541.770.28
1.10M 100.873.542.170.28
1.10M 120.873.542.280.31
1.14M 120.914.572.280.31
1.22M 120.984.022.280.31

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.98
In Stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$2.98
10249$2.87
250499$2.71
≥ 500$2.44
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.026 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».